menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

MOS FETリレー

形G3VM-353H MOS FETリレー

アナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー
1b(1極ノーマリー・オン)接点タイプ。

  • 負荷電圧350Vシリーズに新たに1b接点タイプをラインナップ、
    SOP6ピンパッケージ。

更新日 2015/1/16

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大) * 形式 最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
SOP6 1b サーフェス・マウント端子 350V 形G3VM-353H 75
形G3VM-353H(TR) 2,500
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 50 mA  
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 350 V  
連続負荷電流 A接続 Io 120 mA A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC 
B接続 120
C接続 240
オン電流低減率 A接続 △IO/℃ -1.2 mA/℃ Ta≧25℃
B接続 -1.2
C接続 -2.4
パルスオン電流 Iop 0.36 A t=100ms Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

接続例
A接続
B接続
C接続


■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.0 1.15 1.3 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 30 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFC 1.0 3.0 mA IOFF=10μA
復帰LED順電流 IFT 0.1 mA IO=120mA


最大出力オン抵抗 A接続 RON 15 25 Ω IO=120mA
B接続 8 14 Ω IO=120mA
C接続 4 Ω IO=240mA
開路時漏れ電流 ILEAK 1.0 μA VOFF=350V、IF=5mA
端子間容量 COFF 65 pF V=0、f=1MHz、IF=5mA
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 1.0 ms IF=5mA、RL=200Ω
VDD=20V (注2)
復帰時間 tOFF 3.0 ms
注2.動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-353H
形G3VM-353H/H1:外形1
質量:0.13g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。



実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-353H/H1:外形2
端子配置/内部接続図
形G3VM-353H/H1:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

ページトップへ

Select Your Area
close