menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

MOS FETリレー

形G3VM-21PR1 MOS FETリレー

USOPパッケージで低C×Rを
実現したMOS FETリレー


更新日 2015/2/2

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧
(最大)*
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/
テーピングカット品
梱包形態/
テーピング包装
形式 最小
梱包
単位
(個)
形式 最小
梱包
単位
(個)
USOP4 1a サーフェス・マウント端子 20V 450mA 形G3VM-21PR1 1 形G3VM-21PR1(TR05) 500

(注): テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際は(TR05)をお付けください。
また、テーピングカット品にてご購入のUSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 50 mA  
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 20 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 450 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -4.5 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 1300 mA t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −40~+125
はんだ付け温度条件 260 10s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.0 1.15 1.3 V I F =10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 15 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.6 3 mA Io=100mA
復帰LED順電流 IFC 0.1 mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 RON 0.6 1.2 Ω IF=5mA、t<1s、Io=450mA
開路時漏れ電流 ILEAK 1 nA VOFF=20V
端子間容量 COFF 5 12 pF V=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量 CI-O 0.4 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間 tON 0.2 0.5 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=10V(注2)
復帰時間 tOFF 0.2 0.5 ms
等価立上り時間 ERT 40 90 ms IF=5mA、VDD=0.25V、
Tr(in)=25ps(注3)
外観

USOP (Ultra Small Outline Package)

USOP4ピン
G3VM-21PR1:外形1
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

外形寸法(単位:mm)

サーフェス・マウント端子
質量:0.01g

G3VM-41PR6:外形2
注. マーキングの内容は各商品で異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
G3VM-41PR6:外形3
端子配置/内部接続図(TOP VIEW)
G3VM-21PR1:外形4

ページトップへ

Select Your Area
close