menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

MOS FETリレー

形G3VM-21LR11 MOS FETリレー

世界最小SSOPパッケージ
SSOPで大電流0.9A開閉を実現した
MOS FETリレー負荷電圧20Vタイプ

  • ※2014年8月現在。当社調べ。

更新日 2015/1/16

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大)* 形式 最小梱包単位
テーピング数量
SSOP4 1a サーフェス・マウント端子 20V 形G3VM-21LR11 -
形G3VM-21LR11(TR05)
500
(注): 500個未満のご注文についてはお取引き商社にお問い合わせください。テーピングカット品にて対応いたします。また、テーピングカット品にてご購入のSSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表します。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 50 mA  
直流順電流低減率 △IF/℃ −0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 20 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) Io 900 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -12 mA/℃ Ta≧50℃
パルスオン電流 Iop 2.7 A t=100ms Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧(注1) VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −20〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −40〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
(注1):入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.0 1.15 1.3 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 15 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 3 mA Io=100mA
復帰LED順電流 IFC 0.1 mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 RON - 0.18 0.22 Ω If=5mA、Io=900mA、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 1 nA VOFF=20V
端子間容量 COFF 40 pF V=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量 CI-O 0.3 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 0.3 2 ms IF=5mA,、RL=200Ω
VDD=10V(注2)
復帰時間 tOFF 0.2 1 ms
(注2):動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-21LR11
形G3VM-21LR11:外形1
質量:0.03g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-21LR11:外形2
端子配置/内部接続図
形G3VM-21LR11:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

ページトップへ

Select Your Area
close