menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

MOS FETリレー

形G3VM-21GR1 MOS FETリレー

低C×R=5pF・Ωを実現した新型MOS FETリレー
負荷電圧20Vタイプ

  • 出力信号の減衰を抑えたオン抵抗=1Ω(標準)。
  • 開路時漏れ電流1.0nA(最大)。

更新日 2012/8/31

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大)* 形式 最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
SOP4 1a サーフェス・マウント端子 20V 形G3VM-21GR1 100
形G3VM-21GR1(TR) 2,500
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 50 mA  
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 20 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 300 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -3.0 mA/℃ Ta≧25℃
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −20〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
(注1):入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.0 1.15 1.3 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 15 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 4 mA Io=100mA


最大出力オン抵抗 RON 1 1.5 Ω IF=5mA、Io=300mA、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 1.0 nA VOFF=20V、Ta=50℃
端子間容量 COFF 5 12 pF V=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 0.5 ms IF=10mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間 tOFF 0.5 ms
(注2):動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-21GR1
形G3VM-21GR:外形1
質量:0.1g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。



実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-21GR:外形2
端子配置/内部接続図
形G3VM-21GR:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。
※ 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。

ページトップへ

Select Your Area
close