menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

MOS FETリレー

形G3VM-101HR MOS FETリレー

SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー 並みの低オン抵抗、
高容量開閉を実現した MOS FETリレー

  • 連続負荷電流(最大) 1.4A(2.8A)*
  • *( )の値はC接続の場合

更新日 2017/3/1

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大)* 連続負荷電流
(最大)*
形式 最小梱包単位
A,B接続 C接続 スティック
数量
テーピング
数量
SOP6 1a サーフェス・マウント端子 100V 1.4A 2.8A 形G3VM-101HR 75
形G3VM-101HR(TR) 2,500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
直流順電流低減率 △IF/℃ −0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 100 V  
連続負荷電流 A接続 Io 1.4 A A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC
B接続
C接続 2.8
オン電流低減率 A接続 △IO/℃ -18.7 mA/℃ Ta≧50℃
B接続
C接続 -37.3
パルスオン電流 Iop 4 A t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧(注1) VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LED ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

接続例
A接続
B接続
C接続


■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.18 1.33 1.48 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 70 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.4 3 mA Io=100mA


最大出力オン抵抗 A接続 RON 0.1 0.2 Ω IF=5mA、Io=1.4A、t<1s
B接続 0.05 0.1 Ω IF=5mA、Io=1.4A、t<1s
C接続 0.025 Ω IF=5mA、Io=2.8A、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 10 nA VOFF=100V
端子間容量 COFF 1000 pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 1.0 5.0 ms IF=5mA、RL=200Ω
VDD=20V(注2)
復帰時間 tOFF 0.15 1.0 ms
(注2):動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-101HR
形G3VM-101HR:外形1
質量:0.13g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-101HR:外形3
端子配置/内部接続図
形G3VM-101HR:外形2
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

ページトップへ

Select Your Area
close