menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

信号用リレー

形G6S サーフェス・マウントリレー

2Aクラス 2極小型信号切換用のグローバルスタンダードリレー

  • 長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)
  • 内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)
  • ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)
  • コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。
  • 高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。
  • BSI(EN60950)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)

更新日 2016/11/16

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●サーフェス・マウント端子タイプ標準形式
種類
構造 種類
接点
構成
スティック包装 テーピング包装
形式 コイル
定格電圧(V)
最小梱包単位 形式 コイル
定格電圧(V)
最小梱包単位 最小発注単位
プラスチック・
シール形
シングルステイブル形 2c 形G6S-2F
形G6S-2G
DC3 50個/スティック 形G6S-2F-TR
形G6S-2G-TR
DC3 400個/リール 800個/2リール
DC 4.5 DC 4.5
DC 5 DC 5
DC 12 DC 12
DC 24 DC 24
形G6S-2F-Y
形G6S-2G-Y
DC 5 形G6S-2F-Y-TR
形G6S-2G-Y-TR
DC 5
DC 12 DC 12
DC 24 DC 24
1巻線ラッチング形 形G6SU-2F
形G6SU-2G
DC 3 形G6SU-2F-TR
形G6SU-2G-TR
DC 3
DC 4.5 DC 4.5
DC 5 DC 5
DC 12 DC 12
DC 24 DC 24
形G6SU-2F-Y
形G6SU-2G-Y
DC 5 形G6SU-2F-Y-TR
形G6SU-2G-Y-TR
DC 5
DC 12 DC 12
DC 24 DC 24
2巻線ラッチング形 形G6SK-2F
形G6SK-2G
DC 3 形G6SK-2F-TR
形G6SK-2G-TR
DC 3
DC 4.5 DC 4.5
DC 5 DC 5
DC 12 DC 12
DC 24 DC 24

注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G6S-2F DC3
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様は□□VDCとなります。
注2. テーピング包装をご注文の際には、形式末尾に-TRをお付けください。
ただし、形式ではありませんのでマーキングはされません。(形式末尾にTRがない場合はスティック仕様になります)
なお、テーピング包装の最小発注単位は2リール(最小梱包単位400個×2リール=800個)です。


●プリント基板用端子タイプ標準形式
種類
構造
接点
構成
シングル・ステイブル形 1巻線ラッチング形 2巻線ラッチング形 最小梱包単位
形式 コイル
定格電圧(V)
形式 コイル
定格電圧(V)
形式 コイル
定格電圧(V)
プラス
チック・
シール形
2c 形G6S-2 DC3 形G6SU-2 DC3 形G6SK-2 DC3 50個/スティック
DC4.5 DC4.5 DC4.5
DC5 DC5 DC5
DC12 DC12 DC12
DC24 DC24 DC24
形G6S-2-Y DC5 形G6SU-2-Y DC5 - -
DC12 DC12
DC24 DC24

注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G6S-2 DC3
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様は□□VDCとなります。
■定格
操作コイル/シングル・ステイブル形(形G6S-2、形G6S-2F、形G6S-2G)
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 3 46.7 64.3 75%以下 10%以上 200%(23℃) 約140
4.5 31.0 145
5 28.1 178
12 11.7 1,028
24 8.3 2,880 170%(23℃) 約200

操作コイル/シングル・ステイブル形(形G6S-2-Y、形G6S-2F-Y、形G6S-2G-Y)
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 5 40 125 75%以下 10%以上 170%(23℃) 約200
12 16.7 720
24 9.6 2,504 約230

操作コイル/1巻線ラッチング形(形G6SU-2、形G6SU-2F、形G6SU-2G)
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) セット電圧(V) リセット電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 3 33.3 90 75%以下 75%以下 180%(23℃) 約100
4.5 22.2 203
5 20 250
12 8.3 1,440
24 6.3 3,840 約150

操作コイル/1巻線ラッチング形(形G6SU-2-Y、形G6SU-2F-Y、形G6SU-2G-Y)
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) セット電圧(V) リセット電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 5 28.1 178 75%以下 75%以下 200%(23℃) 約140
12 11.7 1,028
24 5.8 4,114

操作コイル/2巻線ラッチング形(形G6SK-2、形G6SK-2F、形G6SK-2G)
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) セット電圧(V) リセット電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 3 66.6 45 75%以下 75%以下 170%(23℃) 約200
4.5 44.4 101
5 40 125
12 16.7 720
24 12.5 1,920 140%(23℃) 約300

操作コイル/EN60950規格認証形(形G6S-2F-Y、形G6S-2G-Y、形G6S-2-Y)
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 5 40 125 75%以下 10%以上 170%(23℃) 約200
12 16.7 720
24 9.6 2,504 約230
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


開閉部(接点部)
項目 負荷
抵抗負荷
定格負荷 AC125V 0.5A、DC30V 2A
定格通電電流 2A
接点電圧の最大値 AC250V、DC220V
接点電流の最大値 2A

■性能
種類



項目
シングル・ステイブル形
形G6S-2
形G6S-2F
形G6S-2G
1巻線ラッチング形
形G6SU-2
形G6SU-2F
形G6SU-2G
2巻線ラッチング形
形G6SK-2
形G6SK-2F
形G6SK-2G
シングル・ステイブル形
(EN60950規格認証)
形G6S-2-Y、
形G6S-2F-Y
形G6S-2G-Y
1巻線ラッチング形
(EN60950規格認証)
形G6SU-2-Y、
形G6SU-2F-Y、
形G6SU-2G-Y
接触抵抗 *1 75mΩ以下
動作(セット)時間 *2 4ms以下
(約2.5ms)
4ms以下
(約2ms)
4ms以下
(約2.5ms)
4ms以下
(約2ms)
復帰(リセット)時間 *2 4ms以下
(約1.5ms)
4ms以下
(約2ms)
4ms以下
(約1.5ms)
4ms以下
(約2ms)
最小セット、
リセットパルス幅
10ms 10ms
絶縁抵抗 *3 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
セット、リセットコイル間 AC500V 50/60Hz 1min
絶縁距離 コイルと接点間 空間:1mm、沿面:1.5mm 空間:2mm、沿面:2mm
耐衝撃電圧 コイルと接点間 2,500V 2×10μs、1,500V 10×160μs 1,500V 10×160μs 2,500V 2×10μs、1,500V 10×160μs
異極接点間 2,500V 2×10μs、1,500V 10×160μs
同極接点間 1,500V 10×160μs
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 750m/s2
耐久性 機械的 1億回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 AC10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
DC10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,200回/h)
故障率P水準
(参考値 *4)
DC10mV 10μA
使用周囲温度 -40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)、2巻線ラッチング形のDC24Vタイプ、
およびEN60950規格認証形のDC24Vタイプのみ-40~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約2g
注.上記は初期における値です。
  *1.測定条件:DC1V 10mA電圧降下法にて。
  *2.(  )内の値は実力値です。
  *3.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。(ただし、セット・リセットコイル間を除く)
  *4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は50Ωです。
この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、実使用条件にてご確認の上、ご使用ください。
(単位:mm)
シングル・ステイブル形
形G6S-2F
形G6S-2F-Y


注1.一般寸法公差は±0.3mmです。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1㎜以下です。


プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。




端子配置/内部接続図(TOP VIEW)

注.コイル極性に注意してください。
形G6S-2G
形G6S-2G-Y


注1. 一般寸法公差は±0.3㎜です。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1㎜以下です。


プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。

端子配置/内部接続図(TOP VIEW)

注.コイル極性に注意してください。

形G6S-2
形G6S-2-Y


注1. 一般寸法公差は±0.3㎜です。

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。



端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)



注.コイル極性に注意してください。

1巻線ラッチング形
形G6SU-2F
形G6SU-2F-Y


注1. 一般寸法公差は±0.3㎜です。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1㎜以下です。


プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。



端子配置/内部接続図(TOP VIEW)



注.コイル極性に注意してください。

形G6SU-2G
形G6SU-2G-Y


注1. 一般寸法公差は±0.3㎜です。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1㎜以下です。


プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。


端子配置/内部接続図(TOP VIEW)



注.コイル極性に注意してください。

形G6SU-2
形G6SU-2-Y


注.一般寸法公差は±0.3mmです。

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)


端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)



注.コイル極性に注意してください。

2巻線ラッチング形
形G6SK-2F


注1. 一般寸法公差は±0.3㎜です。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1㎜以下です。


プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。



端子配置/内部接続図(TOP VIEW)



注.コイル極性に注意してください。
形G6SK-2G
注1. 一般寸法公差は±0.3㎜です。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1㎜以下です。


プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。



端子配置/内部接続図(TOP VIEW)



注.コイル極性に注意してください。
形G6SK-2

注.一般寸法公差は±0.3mmです。

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)

注.コイル極性に注意してください。

使用上の注意

●長期連続通電する場合

・リレーを開閉動作しないで長期間連続通電するような回路で使用する場合には、コイル自身の発熱によるコイルの絶縁劣化や接点表面での皮膜の生成などにより接触不安定が促進されます。このような回路の場合、磁気保持型のラッチングリレーをお勧めします。やむを得ずシングルスティブルリレーをご使用される場合は、万一の接触不良やコイル断線にそなえて、フールプルーフの回路設計をお願いします。

●リレーの取り扱いについて

・面実装リレーは防湿包装を開封後、なるべく早めにご使用ください。(30°C以下、60%RH以下で、1週間以内を目安にご使用ください。)防湿包装開封後長期間放置されますとはんだ実装後の外観・密封性に支障が生じる場合があります。防湿包装開封後に保管される場合は、納入時の防湿包装に入れ、テープなどで止めてください。
・はんだ実装後に洗浄される際は急冷を避け、アルコール系または水系の洗浄剤をご使用ください。また、洗浄温度は40℃以下にしてください。

●自動実装時のツメの保持力について

・自動実装時のツメの保持力はリレーの特性を保つため、下記の圧力以下に設定してください。部をチャックし、中央部および局部的なチャッキングはお避けください。



ページトップへ

Select Your Area
close