menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

信号用リレー

形G6J-Y サーフェス・マウントリレー

超小形2極スリムリレー

  • 高密度実装に対応。(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。
  • コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。
  • コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
  • 1巻線ラッチングタイプもシリーズ化して省電力に対応。
  • 標準形でUL/C-UL規格取得。

更新日 2017/10/6

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
種類



種類 構造 接点構成
スティック包装 テーピング包装
形式 コイル
定格電圧(V)
最小
梱包
単位
形式 コイル
定格電圧(V)
最小
梱包
単位
最小
発送
単位
シングル・
ステイブル形










2c 形G6J-2P-Y DC3 50個/
スティック
DC3 400個/
リール
800個/
2リール
DC4.5 DC4.5
DC5 DC5
DC12 DC12
DC24 DC24
形G6J-2FS-Y
形G6J-2FL-Y
DC3 形G6J-2FS-Y-TR
形G6J-2FL-Y-TR
DC3
DC4.5 DC4.5
DC5 DC5
DC12 DC12
DC24 DC24
1巻線
ラッチング形
形G6JU-2P-Y DC3 DC3
DC4.5 DC4.5
DC5 DC5
DC12 DC12
DC24 DC24
形G6JU-2FS-Y
形G6JU-2FL-Y
DC3 形G6JU-2FS-Y-TR
形G6JU-2FL-Y-TR
DC3
DC4.5 DC4.5
DC5 DC5
DC12 DC12
注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G6J-2P-Y DC3
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様は□□VDCとなります。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に-TRをお付けください。
  ただし、形式ではありませんのでマーキングはされません。(形式末尾にTRがない場合はスティック仕様になります)
  なお、テーピング包装の最小発注単位は2リール(最小梱包単位400個×2リール=800個)です。


スティックおよびテーピング包装仕様について
(1)スティックについて
リレーは下図において、リレー本体の方向性指示マークが左側となるようスティック包装されております。
プリント基板実装時リレー方向にご注意ください。
形G6J-Y:スティックについて
スティック長さ:555mm(ストッパー含まず)
1スティック当たりのリレー個数:50個
(2)テーピング包装仕様について(サーフェス・マウント端子タイプ)
  • テーピング包装をご注文の際には形式の末尾に-TRをつけてください。TRがない場合は、スティック包装になります。
  • 1リール当たりのリレー個数:400個
    最小発注単位:2リール(800個)
【1】リレーの挿入方向

形G6J-Y:リレーの挿入方向
【2】リールの寸法

形G6J-Y:リールの寸法
【3】キャリアテープの寸法
形G6J-2FS-Y、形G6JU-2FS-Y、形G6J-2FL-Y、形G6JU-2FL-Y

形G6J-Y:キャリアテープ寸法

■定格
●操作コイル/シングル・ステイブル形(形G6J-2P-Y、形G6J-2FS-Y、形G6J-2FL-Y)
項目
定格電圧(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容
電圧(V)
消費電力
(mW)
DC 3 48.0 62.5 75%以下 10%以上 150% 約140
4.5 32.6 137.9
5 28.9 173.1
12 12.3 976.8
24 9.2 2,600.5 約230
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●操作コイル/1巻線ラッチング形(形G6JU-2P-Y、形G6JU-2FS-Y、形G6JU-2FL-Y)
項目
定格電圧(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
セット電圧(V) リセット電圧(V) 最大許容
電圧(V)
消費電力
(mW)
DC 3 33.7 89.0 75%以下 75%以下 150% 約100
4.5 22.0 204.3  
5 20.4 245.5  
12 9.0 1,329.2  
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、交差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
項目 抵抗負荷
定格負荷 AC125V 0.3A DC30V 1A
定格通電電流 1A
接点電圧の最大値 AC125V、DC110V
接点電流の最大値 1A

■性能
種類


項目
形式
シングル・ステイブル形 1巻線ラッチング形
形G6J-2P-Y
形G6J-2FS-Y
形G6J-2FL-Y
形G6JU-2P-Y
形G6JU-2FS-Y
形G6JU-2FL-Y
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作(セット)時間*2 3ms以下(約1.6ms)
復帰(リセット)時間*2 3ms以下(約1.0ms) 3ms以下(約0.9ms)
最小セット、リセットパルス幅 10ms
絶縁抵抗*3 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 コイルと接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 コイルと接点間 2,500V 2×10μs
異極接点間 1,500V 10×160μs
同極接点間
振動 耐久 10~55Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)
誤動作 10~55Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 750m/s2
耐久性 機械的 5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値*4) DC10mV 10μA
使用周囲温度 -40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約1.0g
注.上記は初期における値です。
  *1.測定条件:DC1V 10mA 電圧降下法にて。
  *2.( )内の値は実力値です。
  *3.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項目と同じ箇所を測定。
  *4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は50Ωです。
この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、実使用条件にてご確認の上、ご使用ください。
(単位:mm)
プリント基板用端子形
形G6J-2P-Y
形G6JU-2P-Y


注. 一般寸法公差は±0.3mmです。

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。



端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)


注. コイル極性に注意してください。
サーフェス・マウント端子形(ショート)
形G6J-2FS-Y
形G6JU-2FS-Y


注1. 一般寸法公差は±0.3mmです。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1mmです。


プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。


端子配置/内部接続図(TOP VIEW)

注. コイル極性に注意してください。
サーフェス・マウント端子形(ロング)
形G6J-2FL-Y
形G6JU-2FL-Y


注1. 一般寸法公差は±0.3mmです。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1mmです。


プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

端子配置/内部接続図(TOP VIEW)

注. コイル極性に注意してください。

使用上の注意

●長期連続通電する場合

・リレーを開閉動作しないで長期間連続通電するような回路で使用する場合には、コイル自身の発熱によるコイルの絶縁劣化や接点表面での皮膜の生成などにより接触不安定が促進されます。このような回路の場合、磁気保持型のラッチングリレーをお勧めします。やむを得ずシングルスティブルリレーをご使用される場合は、万一の接触不良やコイル断線にそなえて、フールプルーフの回路設計をお願いします。

●リレーの取り扱いについて

・面実装リレーは防湿包装を開封後、なるべく早めにご使用ください。(30°C以下、60%RH以下で1週間以内を目安にご使用ください。)防湿包装開封後長期間放置されますとはんだ実装後の外観・密封性に支障が生じる場合があります。防湿包装開封後に保管される場合は、納入時の防湿包装に入れ、テープなどで止めてください。
・はんだ実装後に洗浄される際は急冷を避け、アルコール系または水系の洗浄剤をご使用ください。また、洗浄温度は40℃以下にしてください。

●自動実装時のツメの保持力について

・自動実装時のツメの保持力はリレーの特性を保つため、下記の圧力以下に設定してください。



●使用・保管・輸送時雰囲気について

・使用・保管・輸送時は直射日光を避け、常温・常湿・常圧に保ってください。

●ラッチングリレーの実装について

・同一パネル、基板上の他の機器(リレーなど)から動作、復帰時に発生する振動、衝撃がカタログ記載値を超えないようにしてください。ラッチングリレーのセット(またはリセット)状態がはずれる原因になります。ラッチングリレーは、リセット状態にて納入しておりますが、異常な振動、衝撃が加わった場合、セット状態になっていることがあります。必ず、ご使用時にあらかじめリセット信号を印加した後で使用ください。

●最大許容電圧について

・コイルの最大許容電圧は、コイル温度上昇とコイル絶縁皮膜材料の耐熱温度(耐熱温度を超えるとコイルの焼損やレアショートの原因となります)から求められる他に、絶縁物の熱的変化や劣化、さらに他の制御機器を損なわないこと、人体に害を与えないこと、火災の原因にならないことなど重要な制約を受けていますので、カタログ記載の規定値を超えないようにしてください。
・コイルには、定格電圧を印加することが基本ですが、最大許容電圧の範囲内であれば、コイル定格電圧を超えた電圧を印加することができます。しかし、コイルへの連続通電は、リレー自体の温度上昇が電気的耐久性などの特性に影響を与えるだけでなく、コイルの絶縁劣化の原因となります。

●コーティングについて

・プリント基板の実装時にコーティングを施す場合、シリコン系コーティング剤は使用しないでください。また、リレー実装後の基板洗浄でもシリコンを含む洗浄液は使用しないでください。(洗浄液がリレー表面にコーティング状に残ることが考えられます。)

●その他取り扱いについて

・リレーを落下されますと、機能に支障をきたすことがありますので、ご使用にならないでください。

ページトップへ

Select Your Area
close