サーフェス・マウントリレー形G6J-Y - Japan
サーフェス・マウントリレー形G6J-Y

2極c接点、省面積、高密度実装に対応した
超小型2極スリムリレー
サーフェス・マウントリレー
形G6J-Y

G6J-Y

形G6J-Yリレー
商品の特長

01部品点数を削減

2極c接点構成により、1つのリレーで複数の同時スイッチングが可能。機器の部品点数削減に貢献します。

2極c接点構成図

02省電力化に貢献

接点状態の保持機能を持った1巻ラッチングタイプもご用意しており、リレーの制御電力の削減による機器の省電力化に貢献します。

1巻ラッチングタイプ動作タイミングチャート

*画像クリックすると拡大します。

03小型機器への搭載、高集積化に対応

極小サイズの実装面積により、小型機器への搭載や基板の高集積化に貢献します。

実装面積比:形G6S-2F 100% 150.1mm2 / 形G6J-2FS-Y 47% 71.0mm2

形G6J-Yの端子の
種類とバリエーション

  • 形G6J-2P-Y スルーホール端子
  • 形G6J-2FL-Y サーフェスマウント
    端子(ロング)
  • 形G6J-2FS-Y サーフェスマウント
    端子(ショート)

形式基準

形G6J-Y(1)-(2)(3)-(4)

  • ①リレーの機能 無表示 :シングル・ステイブル形
    U :1 巻線ラッチング形
  • ②接点極数/接点構成 2 :2 極 /2c
  • ③端子形状 P :プリント基板用端子
    FS :サーフェス・マウント端子(ショート)
    FL :サーフェス・マウント端子(ロング)
  • ④特殊機能 Y :はんだ耐熱性向上品

種類

横にスクロールして御覧ください。

種類 スティック包装 テーピング包装
種類 構造 接点
構成
形式 コイル定格
電圧(V)
最小梱包
単位
形式 コイル定格
電圧(V)
最小梱包
単位
最小発送
単位
シングル・
ステイブル形
プラスチック・
シール形
2c 形G6J-2P-Y DC3 50個/
スティック
DC3 400個/
リール
800個/
2リール
DC4.5 DC4.5
DC5 DC5
DC12 DC12
DC24 DC24
形G6J-2FS-Y
形G6J-2FL-Y
DC3 形G6J-2FS-Y-TR
形G6J-2FL-Y-TR
DC3
DC4.5 DC4.5
DC5 DC5
DC12 DC12
DC24 DC24
1巻線
ラッチング形
形G6JU-2P-Y DC3 DC3
DC4.5 DC4.5
DC5 DC5
DC12 DC12
DC24 DC24
形G6JU-2FS-Y
形G6JU-2FL-Y
DC3 形G6JU-2FS-Y-TR
形G6JU-2FL-Y-TR
DC3
DC4.5 DC4.5
DC5 DC5
DC12 DC12

類似商品
スペック比較表

横にスクロールして御覧ください。

  形G6J-Y 形G6S
形G6J-Y 形G6S
端子タイプ スルーホール 表面実装 スルーホール 表面実装
接点構成 2c 2c
定格負荷 AC125V 0.3A
DC30V 1A
AC125V 0.5A
DC30V 2A
接点電流の最大値 1A 2A
外形寸法 高さ(mm) 9 10 9.2
長さ(mm) 10.6 14.8
幅(mm) 5.7 7.3
コイル消費電力
(シングルステイブル)
140mW ~ 230mW 140mW ~ 200mW
動作時間/復帰時間 3ms以下/3ms以下 4ms以下/4ms以下
絶縁抵抗 1000MΩ以上 1000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC1,500V 1min AC2,000V 1min
異極接点間 AC1,000V 1min AC1,500V 1min
同極接点間 AC750V 1min AC1,000V 1min
機械的耐久性 5,000万回以上 1億回以上
電気的耐久性 10万回以上(定格負荷) 10万回以上(定格負荷)
耐衝撃電圧 コイルと接点間 2,500V 2 x 10μs 2,500V 2 x 10μs
異極接点間 1,500V 10 x 160μs 1,500V 10 x 160μs
同極接点間 1,500V 10 x 160μs 1,500V 10 x 160μs
使用周囲温度 -40 ~ +85℃
(ただし、氷結および結露しないこと)
-40 ~ +85℃
(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5 ~ 85%RH 5 ~ 85%RH
シングルステイブル
一巻線ラッチング
二巻線ラッチング - -

製品に関しての詳細は
以下からご確認いただけます

形G6J-Yリレー
用途例

5G関連

5G関連

次世代通信規格「5G」は、5G基地局を含め様々な機器での導入が始まっています。
形G6J-Yは、交換機やエッジルータからイーサネットスイッチ、セットトップボックス等の通信機器の高集積化に貢献します。

  • 交換機 交換機
  • エッジルーター エッジルーター
  • セットトップボックス セットトップボックス

スマートホーム関連

スマートホーム関連

スマートホームでは、スマートメータ、サーモスタットコントローラー、セキュリティ機器からデジタルオーディオプレーヤーまで様々な機器に活用頂けます。

  • スマートホームコントローラ- スマートホーム
    コントローラ-
  • サーモスタットコントローラー サーモスタット
    コントローラー
  • スマートメータ スマートメータ
  • デジタルオーディオプレーヤー デジタルオーディオ
    プレーヤー
  • セキュリティ機器 セキュリティ機器

その他の用途例

  • エアコン(室外) 生活家電 エアコン(室外) 室内外機:室内外機待機電力カット、
    室内外機コントロール
  • 半導体製造装置 産業機械 半導体製造装置 制御基板:制御信号切替
  • 工作機械 産業機械 工作機械 外部入出力基板 :入出力信号切替
  • アクセス制御システム ビルオートメーション アクセス制御システム TVドアフォン:音声、画像の切替
  • 試験計測機器 産業機械 試験計測機器 計測回路:回路の切替
  • 火災/煙/ガス警報装置 ビルオートメーション 火災/煙/ガス警報装置 検知器:異常時のアラーム出力
    コントローラ:制御信号切替
  • 太陽光発電用パワコン エネルギー 太陽光発電用パワコン パワーコンディショナ:運転信号、故障信号
サイトマップ