Left Navigation
製品ナビゲーション
MOS FETリレーシリーズの特長

MOS FETリレー シリーズの特長

超小型・軽量
SSOP, USOPをはじめ、さらに超小型の新パッケージVSONも新登場し、機器全体の小型化に貢献します。
低駆動電流
駆動電流は推奨動作条件(標準)で2〜15mA程度。最小0.2mA駆動品もラインナップ、機器全体の省エネルギー化に貢献します。
長寿命
光信号伝送方式による無接点構造。接点磨耗による寿命の劣化がなく、長寿命を実現しました。
漏れ電流が微小
外来サージへの耐性が高く、スナバ回路も付加されていないため、通常時で1nA以下とオフ時の漏れ電流が極めて微小です。(形G3VM-□GR□、-□LR□、-□PR□、-□UR□)
高絶縁性
電圧を光に変換し、信号として伝送するため、入出力間を電気的に絶縁。標準で入出力間耐電圧AC2500Vを確保し、さらに上位の5000V製品もシリーズ化して、高い絶縁性を実現しました。
耐衝撃性に優れる
内部の部品が完全にモールドされており、かつ可動部品などの機構部品もないため、耐衝撃性、耐振動性に優れています。
高速応答性
0.2ms (SSOP、USOP、VSON)の動作時間は、メカニカルリレーの3ms〜5msと比べて格段に高速。 迅速な応答性を実現しました。
静音
機械式リレーのように金属接点による開閉音が生じないため、機器の静音化に貢献します。
微小アナログ信号を正確に制御
トライアックなどと比べて不感帯が極めて小さいため、微小アナログ信号の入力波形をほとんど歪めることなく、出力波形に変換します。

MOS FETリレーの基本構造と動作原理

内部構造

MOS FETリレーは以下の3つのチップで構成されています。

  • ①LEDチップ(発光ダイオード)
  • ②PDAチップ(フォトダイオードアレイ)
  • ③MOS FETチップ
動作原理
  • ①入力側に電流を通電するとLEDが発光。
  • ②その光を出力側のフォトダイオードアレイが受光し、
    発電することで、再び電圧に変換。
  • ③この電圧が制御回路を通ってゲート電圧となり、
    MOS FETを駆動。

ラインナップ

汎用タイプ

アナログ信号開閉用途に適した1a(2a)接点の汎用リレー

DIP
形式 パッケージ 接点構成 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-61A1/D1 DIP4 1a 60 500 2500
G3VM-61B1/E1 DIP6 1a 60 500 2500
G3VM-62C1/F1 DIP8 2a 60 500 2500
G3VM-351A/D DIP4 1a 350 120 2500
G3VM-351B/E DIP6 1a 350 120 2500
G3VM-352C/F DIP8 2a 350 120 2500
G3VM-401A/D DIP4 1a 400 120 2500
G3VM-401B/E DIP6 1a 400 120 2500
G3VM-402C/F DIP8 2a 400 120 2500
SOP
形式 パッケージ 接点構成 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-61VY1 SOP4(特殊) 1a 60 100 3750
G3VM-61VY2 SOP4(特殊) 1a 60 500 3750
G3VM-61VY3 SOP4(特殊) 1a 60 700 3750
G3VM-61H1 SOP6 1a 60 400 1500
G3VM-62J1 SOP8 2a 60 400 1500
G3VM-81G1 SOP4 1a 80 350 1500
G3VM-S5 SOP4 1a 200 150 1500
G3VM-201G SOP4 1a 200 50 1500
G3VM-201H1 SOP6 1a 200 200 1500
G3VM-202J1 SOP8 2a 200 200 1500
G3VM-351G SOP4 1a 350 110 1500
G3VM-351VY SOP4(特殊) 1a 350 110 3750
G3VM-351H SOP6 1a 350 110 1500
G3VM-352J SOP8 2a 350 110 1500
G3VM-401G SOP4 1a 400 120 1500
G3VM-401H SOP6 1a 400 120 1500
G3VM-402J SOP8 2a 400 120 1500

高感度タイプ

機器の省電力化、電池駆動機器に最適。
SOP4シリーズに駆動電流※ 0.2mA(最大)の超高感度タイプを新たにラインナップ。
※駆動電流=トリガLED順電流

形式 パッケージ 接点構成 負荷電圧
(V)
連続負荷電流
(mA)
最大トリガLED順電流
(mA)
G3VM-61G2 SOP4 1a 60 400 1
G3VM-61G3 SOP4 1a 60 400 0.2
G3VM-201G1 SOP4 1a 200 200 1
G3VM-201G2 SOP4 1a 200 200 0.2
G3VM-351G1 SOP4 1a 350 100 1
G3VM-401G1 SOP4 1a 400 100 0.2
G3VM-601G1 SOP4 1a 600 70 0.2
G3VM-601G SOP4 1a 600 90 1

高容量&低オン抵抗タイプ

メカニカルリレー並みの高容量、低オン抵抗を実現。

DIP
形式 パッケージ 連続負荷電流
(最大)(A)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-21AR/DR DIP4 3 0.04 2500
G3VM-21BR/ER DIP6 4.0(8.0)※ 0.02 2500
G3VM-31AR/DR DIP4 4.0 0.025 2500
G3VM-41AR/DR DIP4 2.5 0.05 2500
G3VM-41BR/ER DIP6 3.5(7.0)※ 0.03 2500
G3VM-61AR/DR DIP4 2 0.08 2500
G3VM-61AR1/DR1 DIP4 3.0 0.045 2500
G3VM-61BR/ER DIP6 2.5 0.065 2500
G3VM-61BR1/ER1 DIP6 3.0(6.0)※ 0.04 2500
G3VM-61CR1/FR1 DIP8 5(10)※ 0.022 2500
G3VM-101AR/DR DIP4 1 0.25 2500
G3VM-101AR1/DR1 DIP4 2.0 0.11 2500
G3VM-101BR/ER DIP6 2.0(4.0)※ 0.1 2500
G3VM-101CR/FR DIP8 3(6)※ 0.06 2500
G3VM-201AR/DR DIP4 0.7 0.9 2500
G3VM-201CR/FR DIP8 1.5(3)※ 0.25 2500
G3VM-401CR/FR DIP8 0.4(0.8)※ 3 2500
G3VM-601CR/FR DIP8 0.6(1.2)※ 1.3 2500

※( )の値はC接続の場合

SOP
形式 パッケージ 連続負荷電流
(最大)(A)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-21HR SOP6 2.5(5.0)※ 0.02(0.005)※ 1500
G3VM-31HR SOP6 4.0(8.0)※ 0.02(0.004)※ 1500
G3VM-41HR SOP6 2.5(5.0)※ 0.03(0.008)※ 1500
G3VM-41GR8 SOP4 1 0.1 1500
G3VM-62GR2 SOP4 1.7 0.08 1500
G3VM-61VR SOP4(特殊) 1.4 0.13 3750
G3VM-61HR SOP6 2.3(4.6)※ 0.04(0.01)※ 1500
G3VM-81HR SOP6 1.25(2.5)※ 0.11(0.03)※ 1500
G3VM-101HR SOP6 1.4(2.8)※ 0.1(0.025)※ 1500
G3VM-101HR1 SOP6 2.0(4.0)※ 0.045(0.011)※ 1500
G3VM-101HR2 SOP6 3.0(6.0)※ 0.05(0.013)※ 1500

※( )の値はC接続の場合

S-VSON
形式 パッケージ 連続負荷電流
(最大)(A)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-31QR S-VSON4 1.5 0.1 500
G3VM-61QR2 S-VSON4 1.0 0.2 500
G3VM-101QR1 S-VSON4 0.65 0.4 500

低端子間容量&低オン抵抗タイプ
(低C×R)

半導体テスターに最適。
C(出力端子間容量)とR(出力オン抵抗)の積を抑えた低C×Rタイプ。

SOP
形式 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
端子間容量
(pF)(標準)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-21GR 20 160 5 1 1500
G3VM-21GR1 20 300 1 5 1500
G3VM-41GR4 40 250 2 5 1500
G3VM-41GR5 40 300 1 10 1500
G3VM-41GR6 40 120 10 1 1500
G3VM-81GR 80 40 16 2.5 1500
G3VM-81GR1 80 200 5 6.5 1500
SSOP
形式 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
端子間容量
(pF)(標準)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-21LR 20 160 5 1 1500
G3VM-21LR1 20 450 0.8 5 1500
G3VM-21LR10 20 200 3 0.8 1500
G3VM-41LR4 40 250 2 5 1500
G3VM-41LR5 40 300 1 10 1500
G3VM-41LR6 40 120 10 1 1500
G3VM-41LR10 40 120 12 0.45 1500
G3VM-41LR11 40 140 7 0.7 1500
USOP
形式 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
端子間容量
(pF)(標準)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-21PR1 20 450 0.6 5 500
G3VM-21PR10 20 200 3 0.8 500
G3VM-21PR11 20 900 0.18 40 500
G3VM-41PR12 40 100 15 0.3 500
G3VM-41PR6 40 120 10 1 500
G3VM-41PR10 40 120 12 0.45 500
G3VM-41PR11 40 140 7 0.7 500
G3VM-61PR1 60 120 10 0.7 500
VSON
形式 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
端子間容量
(pF)(標準)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-21UR10 20 200 3 0.8 500
G3VM-21UR1 20 450 0.8 5 500
G3VM-21UR11 20 1000 0.18 40 500
G3VM-41UR12 40 100 15 0.3 500
G3VM-41UR10 40 120 12 0.45 500
G3VM-41UR11 40 140 7 0.7 500
G3VM-61UR1 60 120 10 0.7 500
S-VSON
形式 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
端子間容量
(pF)(標準)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-41QR10 40 120 11 0.45 500
G3VM-61QR 60 400 1.1 12 500

小型S-VSON/VSON/USOP/SSOPタイプ

小型パッケージ・SSOP、USOPに加え、
世界最小クラス*のVSON/S-VSONシリーズをラインアップ
*2016年11月現在、当社調べ

SSOP
形式 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
端子間容量
(標準)(pF)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-21LR 20 160 5 1 1500
G3VM-21LR1 20 450 0.8 5 1500
G3VM-21LR10 20 200 3 0.8 1500
G3VM-21LR11 20 900 0.18 40 1500
G3VM-41LR4 40 250 2 5 1500
G3VM-41LR5 40 300 1 10 1500
G3VM-41LR6 40 120 10 1 1500
G3VM-41LR10 40 120 12 0.45 1500
G3VM-41LR11 40 140 7 0.7 1500
G3VM-61LR 60 400 1 20 1500
G3VM-81LR 80 120 7.5 5 1500
G3VM-101LR 100 80 8 6 1500
USOP
形式 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
端子間容量
(標準)(pF)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-21PR10 20 200 3 0.8 500
G3VM-21PR1 20 450 0.8 5 500
G3VM-21PR11 20 900 0.18 40 500
G3VM-41PR12 40 100 15 0.3 500
G3VM-41PR10 40 120 12 0.45 500
G3VM-41PR6 40 120 10 1 500
G3VM-41PR11 40 140 7 0.7 500
G3VM-41PR5 40 300 1 10 500
G3VM-51PR 50 300 1 12 500
G3VM-61PR1 60 120 10 0.7 500
G3VM-61PR 60 400 1 20 500
G3VM-71PR 75 400 1 30 500
G3VM-81PR 80 120 7 5 500
G3VM-101PR 100 100 8 6 500
VSON
形式 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
端子間容量
(標準)(pF)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-21UR10 20 200 3 0.8 500
G3VM-21UR1 20 450 0.8 5 500
G3VM-21UR11 20 1000 0.18 0.8 500
G3VM-41UR12 40 100 15 0.3 500
G3VM-41UR10 40 120 12 0.45 500
G3VM-41UR11 40 140 7 0.7 500
G3VM-51UR 50 300 1 12 500
G3VM-61UR1 60 120 10 0.7 500
G3VM-61UR 60 400 1 20 500
G3VM-81UR 80 120 7 5 500
G3VM-81UR1 80 200 6 6.5 500
G3VM-101UR 100 100 8 6 500
S-VSON
形式 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
端子間容量
(標準)(pF)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-31QR 30 1500 0.1 120 500
G3VM-41QR10 40 120 11 0.45 500
G3VM-61QR 60 400 1.1 12 500
G3VM-61QR2 60 1000 0.2 80 500
G3VM-101QR1 100 650 0.4 50 500

高絶縁タイプ

入出力間耐電圧3,750Vrms以上の高絶縁シリーズ

形式 パッケージ 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-41AY1/DY1 DIP4 40 2,000 0.09 5,000
G3VM-41AY/DY DIP4 40 2,000 0.09※ 5,000
G3VM-61VY1 SOP4(特殊) 60 100 25 3,750
G3VM-61VY2 SOP4(特殊) 60 500 25 3,750
G3VM-61AY/DY DIP4 60 500 0.6 5,000
G3VM-61AY1/DY1 DIP4 60 500 0.6 5,000
G3VM-201AY/DY DIP4 200 250 5 5,000
G3VM-201AY1/DY1 DIP4 200 250 5 5,000
G3VM-351VY SOP4(特殊) 350 110 35※ 3,750
G3VM-351AY/DY DIP4 350 100 35※ 5,000
G3VM-351AY1/DY1 DIP4 350 100 35※ 5,000
G3VM-401AY/DY DIP4 400 120 22※ 5,000
G3VM-401AY1/DY1 DIP4 400 120 22※ 5,000
G3VM-401BY/EY DIP6 400 120 17 5,000
G3VM-601AY/DY DIP4 600 90 45※ 5,000
G3VM-601AY1/DY1 DIP4 600 90 45※ 5,000
G3VM-601BY/EY DIP6 600 100 30※ 5,000

※の値は飽和時のオン抵抗値

カレントリミットタイプ

過電流を一定時間、一時的に一定の電流値に保持するタイプ。
350V負荷電圧シリーズをラインナップ。

形式 パッケージ 接点構成 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
リミット電流(最大)
(mA)
最大出力オン抵抗 (標準)(Ω)
G3VM-2L/2FL DIP4 1a 350 120 300 22
G3VM-WL/WFL DIP8 2a 350 120 300 22
G3VM-351GL SOP4 1a 350 120 300 15

b接点タイプ

アナログ信号開閉用途に適した1b(2b)接点の汎用リレー

形式 パッケージ 接点構成 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-353A/D DIP4 1b 350 150 15 2500
G3VM-353B/E DIP6 1b 350 150 15 2500
G3VM-354C/F DIP8 2b 350 150 15 2500
G3VM-63G SOP4 1b 60 500 1 1500
G3VM-353G SOP4 1b 350 120 15 1500
G3VM-353H SOP6 1b 350 120 15 1500
G3VM-354J SOP8 2b 350 120 15 1500

1a1b接点タイプ

1aと1bの2つの接点回路を1つのパッケージにした汎用リレー

形式 パッケージ 接点構成 負荷電圧
(最大)(V)
連続負荷電流
(最大)(mA)
最大出力オン抵抗
(標準)(Ω)
入出力間耐電圧
(Vrms)
G3VM-355CR/FR DIP8 1a1b 350 120 15 2500
G3VM-355JR SOP8 1a1b 350 120 15 1500