Left Navigation
製品ナビゲーション
ry-basics_titlebn

リレーの基礎知識

リレーを使用するために必要な基礎知識をご紹介

リレーの基礎知識トップへ戻る
ry-basics_Navi2
rybasic2-1 signal

シグナルリレー

定義

主に2A 以下の信号の開閉・接続に使用されるリレーで、通信機器や試験・計測機器、セキュリティ機器など、その他幅広いアプリケーションで活躍しています。

シグナルリレー

特徴

シグナルリレーは、金貼り接点+クロスバーツイン接点構造(図参照)の採用により、微小な信号負荷でも、接触信頼性に優れた性能を発揮します。
回路切り替えの用途が多いため、主にc接点構造を採用しています。また、リフローによる表面実装にも対応しています。リールパッケージ品は自動実装による多数個実装も可能です。

  • クロスバーツイン接点構造
    クロスバーツイン接点構造
  • リフロー実装
    リフロー実装

種類

オムロンのシグナルリレーは、汎用タイプ、小型タイプ、高感度タイプ、高周波タイプなど幅広いバリエーションと安定した品質で、社会に貢献し続けています。

オムロンのシグナルリレー

構造

主なサーフェイス・マウントタイプのシグナルリレーは、以下の部品から構成されています。
コイルは2次モールド成形をしており、小型ながら、コイル-接点間の高い絶縁性能を実現しています。

構造

応用例

セキュリティ機器

ガス検知器他各種防災機器、警報機他各種防犯機器

用途アラーム出力
  • 検知器
    検知器
  • コントロールパネル
    コントロールパネル
試験・計測機器

オシロスコープ他各種計測機器、ICテスタ他各種検査装置

用途入出力切替、電源切替
  • オシロスコープ
    オシロスコープ
  • ATE(半導体検査装置)
    ATE(半導体検査装置)
  • 産業機器

    工作機械、成形機、溶接機、マウンター他産業用ロボット

    用途回線切替、制御切替
    工作機械
    工作機械
  • アミューズメント機器

    遊技台、周辺機器
     

    用途情報出力
    遊技台
    遊技台
ry-basics_Navi2