Left Navigation
製品ナビゲーション
ry-basics_titlebn

リレーの基礎知識

リレーを使用するために必要な基礎知識をご紹介

リレーの基礎知識トップへ戻る
ry-basics_Navi2
rybasic2-2 pcb-power

プリント基板用パワーリレー

定義

主に3A以上の負荷開閉に利用されるリレーで、冷蔵庫・洗濯機・AV機器などを中心とした家電製品、各種FA機器、産業機器、住宅設備などで使用されています。

プリント基板用パワーリレー

特徴

プリント基板用パワーリレーは、接点アークに強い材質とシングル接点構造(図参照)の採用により、電源系の高容量負荷開閉に優れた性能を発揮します。接点ボリュームや接触圧力にも優れた性能を保持しています。

また、さまざまな安全規格にも対応しており、コイル接点間の絶縁距離を強化した商品もラインナップしております。

  • シングル接点構造
    シングル接点構造
  • 対応する安全規格例
    対応する安全規格例

種類

オムロンのプリント基板用パワーリレーは、電流容量(3A~30A)、接点構成、保護構造、コイル仕様など豊富なバリエーションで、機器の高機能化、安全性に貢献しています。

オムロンのプリント基板用パワーリレー

構造

基板用パワーリレーは、用途に応じた構造になっており、一般的には下図のように複数の部品で構成されています。本図はヒンジ型リレーの一例です。

構造

応用例

モータ、ランプ、ヒータなどの負荷を直接開閉できるパワーリレーの使用業界は多岐にわたります。

産業機器

工作機械/成形機/溶接機、マウンター他産業用ロボット

用途モータ、ヒータなどの制御
  • 工作機械
    工作機械
  • ロボット
    ロボット
住宅設備

シャッター、照明器具

用途モータ、蛍光灯などの制御
  • 自動シャッター
    自動シャッター
  • 照明器具
    照明器具
電源装置

UPS、スイッチング電源

用途電源制御
  • UPS
    UPS
  • スイッチング電源
    スイッチング電源
FA機器

プログラマブルコントローラ、温度調節器、タイマ、各種I/O機器

用途外部負荷制御
  • プログラマブルコントローラ
    プログラマブルコントローラ
  • 温度調節器
    温度調節器
家電機器

エアコン、洗濯機、冷蔵庫など

用途コンプレッサー、ポンプ、モータ、ヒータなどの制御
  • エアコン
    エアコン
  • 洗濯機
    洗濯機
エネルギー

UPS、PVインバータ、EVチャージャ、産業用エアコンなど

用途電源制御
  • UPS
    UPS
  • EVチャージャ
    EVチャージャ
  • 産業用エアコン
    産業用エアコン
用途系統連系、緊急遮断
  • PVインバータ
    PVインバータ
ry-basics_Navi2