”学びコンテンツや最新の商品情報”をメルマガで定期的にお届け。会員登録はこちらから

FPC/FFCコネクタとは

定義

FPC/FFCコネクタ例示画像

FPC(フレキシブル基板)とPCB(基板)とを接続することを目的としたコネクタ。

FPCをコネクタに直接差し込んで接続する方式。FFC(フレキシブルフラットケーブル)との接続も可能。

特徴

回転バックロック方式の特徴

1.回転式スライダがFPC/FFC挿入口から独立し、FPC/FFCを引き上げてもスライダが外れない

回転式スライダがFPC/FFC挿入口から独立し、FPC/FFCを引き上げてもスライダが外れない

2.接点は上下両接点方式を採用し、FPC/FFCの上・下接点方向の区別が不要

接点は上下両接点方式を採用し、FPC/FFCの上・下接点方向の区別が不要

3.4面ハウジングで、FPC/FFCの位置ズレが発生しにくい構造

4面ハウジングで、FPC/FFCの位置ズレが発生しにくい構造

4.回転式スライダはオープン(解除)状態で納入FPC/FFC装着の作業工数が低減

従来は作業工数が、1.コネクタを実装する、2.回転式スライダを解除する、3.FPCを插入する、4.回転式スライダをロックする、の4工程。

従来の回転ロック式コネクタ

形XF2/3シリーズの例だと、作業工数は3工程。1.コネクタを実装する、2.FPCを插入する、3.回転式スライダをロックする。

形XF2/3シリーズ

FPC/FFCのコネクタへの挿入性を向上させ、作業完了を確認できるロック感を実現

FPC/FFCの挿入性・ロック感を向上

FPC插入口が見やすい構造

挿入口が見やすい!

FPCを插入してスライダをロックする
カチッとロック完了が分かりやす!

ロック完了が分かりやすい!

少量使用にお役立ち小口リールも品揃え

小口リール / 標準リール

小口リール= 梱包数100個
*対応機種:形XF2M、形XF3M、形XF3M(1)

種類

FPC/FFC用コネクタ

分類 形式 形状 コンタクトピッチ 種類

FPC/FFC用コネクタ

形XF3M 形XF3M画像
FPC/FFC用 小口リール対応
0.5mm サイドエントリー 上下両接点タイプ(金めっき)
上下両接点タイプ (錫めっき)
上接点タイプ (金めっき)
1.0mm 上下両接点タイプ (金めっき)
上下両接点タイプ (錫めっき)
形XF2M 形XF2M画像
FPC/FFC用 小口リール対応
0.5mm サイドエントリー

応用例

半導体製造装置/産業用ロボット/ATM/アミューズメント機器/ハンディーターミナル/スマートメーター/セキュリティー機器