FPC/FFCコネクタ | 第2部 オムロンのコネクタ

FPC/FFCコネクタ

製品についてはこちら

FPC(フレキシブル基板)とPCB(基板)とを接続することを目的としたコネクタ。
FPCをコネクタに直接差し込んで接続する方式。FFC(フレキシブルフラットケーブル)との接続も可能。

FPC/FFCコネクタ例示画像

回転バックロック方式の特徴

  • 1.回転式スライダがFPC挿入口から独立し、FPCを引き上げてもスライダが外れない
  • 2.接点は上下両接点方式を採用し、FPCの上・下接点方向の区別が不要
  • 3.4面ハウジングで、FPCの位置ズレが発生しにくい構造
  • 4.回転式スライダはオープン(解除)状態で納入FPC装着の作業工数が低減
    従来の回転ロック式コネクタ
    従来は作業工数が、1.コネクタを実装する、2.回転式スライダを解除する、3.FPCを插入する、4.回転式スライダをロックする、の4工程。
    形XF2/3シリーズ
    形XF2/3シリーズの例だと、作業工数は3工程。1.コネクタを実装する、2.FPCを插入する、3.回転式スライダをロックする。

FPC/FFCのコネクタへの挿入性を向上させ、作業完了を確認できるロック感を実現

FPC/FFCの挿入性・ロック感を向上

插入口が
見やすい!

FPC插入口が見やすい構造
FPCを插入してスライダをロックする
カチッとロック完了が分かりやす!

ロック完了が
分かり
やすい!

少量使用にお役立ち小口リールも品揃え

小口リール= 梱包数100個

*対応機種:形XF2M、形XF3M、形XF3M(1)

FPC/FFC用コネクタ

分類 形式 形状 コンタクトピッチ 種類
FPC/FFC用コネクタ 形XF3M 形XF3M画像

FPC/FFC用 小口リール対応

0.5mm サイドエントリー 上下両接点タイプ
(金めっき)
上下両接点タイプ
(錫めっき)
上接点タイプ
(金めっき)
1.0mm 上下両接点タイプ
(金めっき)
上下両接点タイプ
(錫めっき)
形XF2M 形XF2M画像

FPC/FFC用 小口リール対応

0.5mm サイドエントリー

*小口リール= 梱包数100個
対応機種:形XF2M、形XF3M、形XF3M(1)

半導体製造装置/産業用ロボット/ATM/アミューズメント機器/ハンディーターミナル/
スマートメーター/セキュリティー機器