”学びコンテンツや最新の商品情報”をメルマガで定期的にお届け。会員登録はこちらから

DINコネクタとは

定義

DINコネクタ

ドイツ工業規格のDIN41612準拠したコネクタ。
2.54mmピッチの基板対基板コネクタを一般的に「DINコネクタ」という。

特徴

国際的に規格化された高密度・高信頼性コネクタ

形XC4/5/6/7 DINコネクタ

形XC5/XC6ツインコンタクトタイプは片面2点接触方式を採用することで低挿入力とワイピング効果による高信頼性を確保
大電流用の形XC4、シーケンス接続に対応した形XC7もご用意

ツインコンタクトタイプ

DINコネクタ ワイドバリエーション

形XC5 DINスタイルコネクタ

形XC5 DINスタイルコネクタ
形XC5 DINスタイルコネクタ 基盤取り付け
特徴
  • 基板上のせ仕様のため、自動はんだ実装に最適。
  • 標準DINとDINスタイルの違いについては、上図参照。

形XC5 高背スタッキングコネクタ

形XC5 高背スタッキングコネクタ
形XC5 高背スタッキングコネクタ
特徴
  • スタッキング接続時の基板間距離が、25mm、30mm に対応。
  • 16、20、32極を用意。

形XC5 ファインフィットコネクタ

形XC5 ファインフィットコネクタ
無はんだ接続部(ファインフィット部)構造図
特徴
  • 基板への実装が圧入方式のため、はんだづけ・洗浄が不要。
  • 手はんだと比較して作業性が向上。
  • バックプレーンシステムに最適。

形XC6 ケーブル接続コネクタ

形XC6 ケーブル接続コネクタ
形XC6 ケーブル接続コネクタ
特徴
  • ラックシステムの各種バス接続に最適。
  • バックプレーン構成に便利。
  • 96極タイプ・中抜き64極タイプを品揃え。

形XC7 シーケンスコネクタ

形XC7 シーケンスコネクタ
形XC7 シーケンスコネクタ
特徴
  • 電源ラインの先挿入、後抜去によりドータボードの活線挿抜が可能。
  • 挿抜耐久5,000回、かん合長4mmの高信頼性。
  • 3段シーケンスを実現。

形XC4 中・大電流コネクタ

形XC4 中・大電流コネクタ
形XC4 中・大電流コネクタ
形XC4 中・大電流コネクタ
特徴
  • 基板対基板、基板対電線に中・大電流を流せる。(6A~40A)

種類

DINコネクタ

分類 形式 形状 コンタクト
ピッチ
種類
DIN規格
標準品
形XC5A/XC5E- □□□□ 形XC5A/XC5E- □□□□ 2.54mm 2列プラグ
形XC5B/XC5F- □□□□ 形XC5B/XC5F- □□□□ 2.54mm 2列ソケット
形XC5C/XC5G- □□□□ 形XC5C/XC5G- □□□□ 2.54mm 3列プラグ
形XC5D/XC5H- □□□□ 形XC5D/XC5H- □□□□ 2.54mm 3列ソケット
DINスタイル 形XC5A- □□□□-1 
XC5E- □□□□-2/3
形XC5A- □□□□-1 XC5E- □□□□-2/3 2.54mm 2列プラグ
形XC5B- □□□□-0/3
XC5F- □□□□-2
形XC5B- □□□□-0/3 XC5F- □□□□-2 2.54mm 2列ソケット
形XC5C- □□□□-1 形XC5C- □□□□-1 2.54mm 3列プラグ
形XC5D- □□□□-0 形XC5D- □□□□-0 2.54mm 3列ソケット
スタッキング接続タイプ 形XC5K 形XC5K 2.54mm 2列プラグ
ファインフィットタイプ(プレスフィット) 形XC5E- □□□P-11□□ 形XC5E- □□□P-11□□ 2.54mm 2列プラグ
形XC5B- □□□P-11□□ 形XC5B- □□□P-11□□ 2.54mm 2列ソケット
形XC5G- □□□P-11□□ 形XC5G- □□□P-11□□ 2.54mm 3列プラグ
形XC5D- □□□P-11□□ 形XC5D- □□□P-11□□ 2.54mm 3列ソケット
4列(128極)
タイプ
形XC5M 形XC5M 2.54mm 4列プラグ
形XC5N 形XC5N 2.54mm 4列ソケット
ケーブル
接続タイプ
形XC6D 形XC6D 2.54mm 2列フラット ケーブル圧接 タイプソケット
形XC6H 形XC6H 2.54mm 3列フラット ケーブル圧接 タイプソケット
形XC6V 形XC6V 2.54mm 2、3列バラ線 圧接タイプ ソケット
シーケンス
タイプ
形XC7A 形XC7A 2.54mm 2列プラグ
形XC7B 形XC7B 2.54mm 2列ソケット
形XC7C 形XC7C 2.54mm 3列プラグ
形XC7D 形XC7D 2.54mm 3列ソケット

応用例

工作機器/半導体製造装置/産業用ロボット/急速充電器/パワーコンディショナー