Product Details Portlet

形XW4M/XW4N 3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ

コネクタの挿抜やケーブル配線の作業性が大幅に向上する
3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ

  • 独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。
    「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。
  • スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。
  • ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。
  • ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。
  • UL規格(ファイルNo.E245101)認定品を標準品にしています。
    (ドライバを除く)
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
形状



極数
プラグ 1列、ストレート端子
プラグ 1列、L形端子
最小梱包単位(個)
錫めっきタイプ 金めっきタイプ 錫めっきタイプ 金めっきタイプ
2 形XW4M-02D1-V1DS 形XW4M-02D1-V1DA 形XW4M-02D1-H1DS 形XW4M-02D1-H1DA 85
3 形XW4M-03D1-V1DS 形XW4M-03D1-H1DS 70
4 形XW4M-04D1-V1DS 形XW4M-04D1-V1DA 形XW4M-04D1-H1DS 形XW4M-04D1-H1DA 60
5 形XW4M-05D1-V1DS 形XW4M-05D1-H1DS 50
6 形XW4M-06D1-V1DS 形XW4M-06D1-V1DA 形XW4M-06D1-H1DS 形XW4M-06D1-H1DA 45
7 形XW4M-07D1-V1DS 形XW4M-07D1-H1DS 40
8 形XW4M-08D1-V1DS 形XW4M-08D1-V1DA 形XW4M-08D1-H1DS 形XW4M-08D1-H1DA 35
9 形XW4M-09D1-V1DS 形XW4M-09D1-H1DS 35
10 形XW4M-10D1-V1DS 形XW4M-10D1-V1DA 形XW4M-10D1-H1DS 形XW4M-10D1-H1DA 30
11 形XW4M-11D1-V1DS 形XW4M-11D1-H1DS 30
12 形XW4M-12D1-V1DS 形XW4M-12D1-V1DA 形XW4M-12D1-H1DS 形XW4M-12D1-H1DA 25
13 形XW4M-13D1-V1DS 形XW4M-13D1-H1DS 25
14 形XW4M-14D1-V1DS 形XW4M-14D1-V1DA 形XW4M-14D1-H1DS 形XW4M-14D1-H1DA 20
15 形XW4M-15D1-V1DS 形XW4M-15D1-H1DS 20
16 形XW4M-16D1-V1DS 形XW4M-16D1-V1DA 形XW4M-16D1-H1DS 形XW4M-16D1-H1DA 20
17 形XW4M-17D1-V1DS 形XW4M-17D1-H1DS 20
18 形XW4M-18D1-V1DS 形XW4M-18D1-V1DA 形XW4M-18D1-H1DS 形XW4M-18D1-H1DA 20
20 形XW4M-20D1-V1DS 形XW4M-20D1-V1DA 形XW4M-20D1-H1DS 形XW4M-20D1-H1DA 15

 
形状



極数
プラグ 2列、ストレート端子
プラグ 2列、L形端子
最小梱包単位(個)
錫めっきタイプ 金めっきタイプ 錫めっきタイプ 金めっきタイプ
4 形XW4M-04D2-V1DS 形XW4M-04D2-V1DA 形XW4M-04D2-H1DS 形XW4M-04D2-H1DA 85
6 形XW4M-06D2-V1DS 形XW4M-06D2-H1DS 70
8 形XW4M-08D2-V1DS 形XW4M-08D2-V1DA 形XW4M-08D2-H1DS 形XW4M-08D2-H1DA 60
10 形XW4M-10D2-V1DS 形XW4M-10D2-H1DS 50
12 形XW4M-12D2-V1DS 形XW4M-12D2-V1DA 形XW4M-12D2-H1DS 形XW4M-12D2-H1DA 45
14 形XW4M-14D2-V1DS 形XW4M-14D2-H1DS 40
16 形XW4M-16D2-V1DS 形XW4M-16D2-V1DA 形XW4M-16D2-H1DS 形XW4M-16D2-H1DA 35
18 形XW4M-18D2-V1DS 形XW4M-18D2-H1DS 35
20 形XW4M-20D2-V1DS 形XW4M-20D2-V1DA 形XW4M-20D2-H1DS 形XW4M-20D2-H1DA 30
22 形XW4M-22D2-V1DS 形XW4M-22D2-V1DA 形XW4M-22D2-H1DS 形XW4M-22D2-H1DA 30
24 形XW4M-24D2-V1DS 形XW4M-24D2-V1DA 形XW4M-24D2-H1DS 形XW4M-24D2-H1DA 25
26 形XW4M-26D2-V1DS 形XW4M-26D2-H1DS 25
28 形XW4M-28D2-V1DS 形XW4M-28D2-H1DS 20
30 形XW4M-30D2-V1DS 形XW4M-30D2-V1DA 形XW4M-30D2-H1DS 形XW4M-30D2-H1DA 20
32 形XW4M-32D2-V1DS 形XW4M-32D2-V1DA 形XW4M-32D2-H1DS 形XW4M-32D2-H1DA 20
34 形XW4M-34D2-V1DS 形XW4M-34D2-V1DA 形XW4M-34D2-H1DS 形XW4M-34D2-H1DA 20
36 形XW4M-36D2-V1DS 形XW4M-36D2-V1DA 形XW4M-36D2-H1DS 形XW4M-36D2-H1DA 20
40 形XW4M-40D2-V1DS 形XW4M-40D2-V1DA 形XW4M-40D2-H1DS 形XW4M-40D2-H1DA 15

 
形状



極数
1列ソケット
最小梱包単位(個)
錫めっきタイプ 金めっきタイプ
2 形XW4N-02D1-S 形XW4N-02D1-A 190
3 形XW4N-03D1-S 160
4 形XW4N-04D1-S 形XW4N-04D1-A 130
5 形XW4N-05D1-S 110
6 形XW4N-06D1-S 形XW4N-06D1-A 100
7 形XW4N-07D1-S 90
8 形XW4N-08D1-S 形XW4N-08D1-A 80
9 形XW4N-09D1-S 70
10 形XW4N-10D1-S 形XW4N-10D1-A 70
11 形XW4N-11D1-S 60
12 形XW4N-12D1-S 形XW4N-12D1-A 60
13 形XW4N-13D1-S 50
14 形XW4N-14D1-S 形XW4N-14D1-A 50
15 形XW4N-15D1-S 50
16 形XW4N-16D1-S 形XW4N-16D1-A 40
17 形XW4N-17D1-S 40
18 形XW4N-18D1-S 形XW4N-18D1-A 40
20 形XW4N-20D1-S 形XW4N-20D1-A 30

 
形状



極数
2列ソケット
最小梱包単位(個)
錫めっきタイプ 金めっきタイプ
4 形XW4N-04D2-S 形XW4N-04D2-A 133
6 形XW4N-06D2-S 105
8 形XW4N-08D2-S 形XW4N-08D2-A 91
10 形XW4N-10D2-S 77
12 形XW4N-12D2-S 形XW4N-12D2-A 70
14 形XW4N-14D2-S 63
16 形XW4N-16D2-S 形XW4N-16D2-A 56
18 形XW4N-18D2-S 49
20 形XW4N-20D2-S 形XW4N-20D2-A 42
22 形XW4N-22D2-S 形XW4N-22D2-A 42
24 形XW4N-24D2-S 形XW4N-24D2-A 35
26 形XW4N-26D2-S 35
28 形XW4N-28D2-S 35
30 形XW4N-30D2-S 形XW4N-30D2-A 28
32 形XW4N-32D2-S 形XW4N-32D2-A 28
34 形XW4N-34D2-S 形XW4N-34D2-A 28
36 形XW4N-36D2-S 形XW4N-36D2-A 28
40 形XW4N-40D2-S 形XW4N-40D2-A 21


■ドライバ
外観 形式 用途説明
形XW4Z-00B 形XW4N用のドライバです。
■定格
適用電線範囲*1 単線断面積 0.2mm2~1.5mm2
より線断面積 0.2mm2~1.5mm2
絶縁スリーブ有フェルール
端子付きより線断面積
0.2mm2~0.75mm2
絶縁スリーブ無フェルール
端子付きより線断面積
0.2mm2~1.5mm2
単線、より線被覆剥き長さ 9.5mm MIN
IEC定格電圧(Ⅲ/3) 160V
IEC定格電流 8A
Usage Group(UG) B D
UL定格電圧 300V
(XW4N-□□D□-□、 XW4M-□□D1-□□D□のみ)
300V
150V
(XW4M-□□D2-□□D□のみ)
UL定格電流 8A
耐電圧 AC1,600V 1min(リーク電流1mA以下)
適用工具 形XW4Z-00B *2
*1. 適用電線範囲と推奨フェルール端子の詳細は「注意事項」をご参照ください。
*2. 推奨工具詳細は「注意事項」をご参照ください。


■性能
使用温度範囲 -40~100℃、ただし結露・氷結のないこと
使用湿度範囲 5~85%RH
保存温度範囲 -40~70℃、ただし結露・氷結のないこと
保存湿度範囲 5~70%RH
コネクタ嵌合時温度範囲 -5~40℃、ただし結露・氷結のないこと
コネクタ嵌合時湿度範囲 5~70%RH
挿抜耐久 100回
外形寸法(単位:mm)

形XW4M-□□D1-V1D□(ストレート端子)

形XW4M-□□D1-V1D□:外形1

プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)
形XW4M-□□D1-V1D□:外形2
XW4Nかん合側面図
形XW4M-□□D1-V1D□:外形3
 

形XW4M-□□D1-H1D□(L形端子)

形XW4M-□□D1-H1D□:外形1

プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)
形XW4M-□□D1-H1D□:外形2
XW4Nかん合側面図
形XW4M-□□D1-H1D□:外形3
 

寸法表

極数 形式
(ストレート端子)
形式
(L形端子)
D E トメピン
2 形XW4M-02D1-V1D□ 形XW4M-02D1-H1D□ 16.9 3.5
3 形XW4M-03D1-V1D□ 形XW4M-03D1-H1D□ 20.4 7.0
4 形XW4M-04D1-V1D□ 形XW4M-04D1-H1D□ 23.9 10.5
5 形XW4M-05D1-V1D□ 形XW4M-05D1-H1D□ 27.4 14.0
6 形XW4M-06D1-V1D□ 形XW4M-06D1-H1D□ 30.9 17.5
7 形XW4M-07D1-V1D□ 形XW4M-07D1-H1D□ 34.4 21.0
8 形XW4M-08D1-V1D□ 形XW4M-08D1-H1D□ 37.9 24.5
9 形XW4M-09D1-V1D□ 形XW4M-09D1-H1D□ 41.4 28.0
10 形XW4M-10D1-V1D□ 形XW4M-10D1-H1D□ 44.9 31.5
11 形XW4M-11D1-V1D□ 形XW4M-11D1-H1D□ 48.4 35.0
12 形XW4M-12D1-V1D□ 形XW4M-12D1-H1D□ 51.9 38.5
13 形XW4M-13D1-V1D□ 形XW4M-13D1-H1D□ 55.4 42.0
14 形XW4M-14D1-V1D□ 形XW4M-14D1-H1D□ 58.9 45.5
15 形XW4M-15D1-V1D□ 形XW4M-15D1-H1D□ 62.4 49.0
16 形XW4M-16D1-V1D□ 形XW4M-16D1-H1D□ 65.9 52.5
17 形XW4M-17D1-V1D□ 形XW4M-17D1-H1D□ 69.4 56.0
18 形XW4M-18D1-V1D□ 形XW4M-18D1-H1D□ 72.9 59.5
20 形XW4M-20D1-V1D□ 形XW4M-20D1-H1D□ 79.9 66.5

 

形XW4M-□□D2-V1D□(ストレート端子)

形XW4M-□□D2-V1D□(ストレート端子):外形1

プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)
形XW4M-□□D2-V1D□(ストレート端子):外形2
XW4Nかん合側面図
形XW4M-□□D2-V1D□(ストレート端子):外形3
 

形XW4M-□□D2-H1D□(L形端子)

形XW4M-□□D2-H1D□:外形1

プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)
形XW4M-□□D2-H1D□:外形2
XW4Nかん合側面図
形XW4M-□□D2-H1D□:外形3
 

寸法表

極数 形式
(ストレート端子)
形式
(L形端子)
D E トメピン
4 形XW4M-04D2-V1D□ 形XW4M-04D2-H1D□ 16.9 3.5
6 形XW4M-06D2-V1D□ 形XW4M-06D2-H1D□ 20.4 7.0
8 形XW4M-08D2-V1D□ 形XW4M-08D2-H1D□ 23.9 10.5
10 形XW4M-10D2-V1D□ 形XW4M-10D2-H1D□ 27.4 14.0
12 形XW4M-12D2-V1D□ 形XW4M-12D2-H1D□ 30.9 17.5
14 形XW4M-14D2-V1D□ 形XW4M-14D2-H1D□ 34.4 21.0
16 形XW4M-16D2-V1D□ 形XW4M-16D2-H1D□ 37.9 24.5
18 形XW4M-18D2-V1D□ 形XW4M-18D2-H1D□ 41.4 28.0
20 形XW4M-20D2-V1D□ 形XW4M-20D2-H1D□ 44.9 31.5
22 形XW4M-22D2-V1D□ 形XW4M-22D2-H1D□ 48.4 35.0
24 形XW4M-24D2-V1D□ 形XW4M-24D2-H1D□ 51.9 38.5
26 形XW4M-26D2-V1D□ 形XW4M-26D2-H1D□ 55.4 42.0
28 形XW4M-28D2-V1D□ 形XW4M-28D2-H1D□ 58.9 45.5
30 形XW4M-30D2-V1D□ 形XW4M-30D2-H1D□ 62.4 49.0
32 形XW4M-32D2-V1D□ 形XW4M-32D2-H1D□ 65.9 52.5
34 形XW4M-34D2-V1D□ 形XW4M-34D2-H1D□ 69.4 56.0
36 形XW4M-36D2-V1D□ 形XW4M-36D2-H1D□ 72.9 59.5
40 形XW4M-40D2-V1D□ 形XW4M-40D2-H1D□ 79.9 66.5

 

形XW4N-□□D1-□

形XW4N-□□D1-□:外形1

寸法表

極数 形式 A B C
2 形XW4N-02D1-□ 15.9 14.5 3.5
3 形XW4N-03D1-□ 19.4 18 7
4 形XW4N-04D1-□ 22.9 21.5 10.5
5 形XW4N-05D1-□ 26.4 25 14
6 形XW4N-06D1-□ 29.9 28.5 17.5
7 形XW4N-07D1-□ 33.4 32 21
8 形XW4N-08D1-□ 36.9 35.5 24.5
9 形XW4N-09D1-□ 40.4 39 28
10 形XW4N-10D1-□ 43.9 42.5 31.5
11 形XW4N-22D2-□ 47.4 46 35
12 形XW4N-24D2-□ 50.9 49.5 38.5
13 形XW4N-26D2-□ 54.4 53 42
14 形XW4N-28D2-□ 57.9 56.5 45.5
15 形XW4N-30D2-□ 61.4 60 49
16 形XW4N-32D2-□ 64.9 63.5 52.5
17 形XW4N-34D2-□ 68.4 67 56
18 形XW4N-36D2-□ 71.9 70.5 59.5
20 形XW4N-40D2-□ 78.9 77.5 66.5

 

形XW4N-□□D2-□

形XW4N-□□D2-□:外形1

寸法表

極数 形式 A B C
4 形XW4N-04D2-□ 15.9 14.5 3.5
6 形XW4N-06D2-□ 19.4 18 7
8 形XW4N-08D2-□ 22.9 21.5 10.5
10 形XW4N-10D2-□ 26.4 25 14
12 形XW4N-12D2-□ 29.9 28.5 17.5
14 形XW4N-14D2-□ 33.4 32 21
16 形XW4N-16D2-□ 36.9 35.5 24.5
18 形XW4N-18D2-□ 40.4 39 28
20 形XW4N-20D2-□ 43.9 42.5 31.5
22 形XW4N-22D2-□ 47.4 46 35
24 形XW4N-24D2-□ 50.9 49.5 38.5
26 形XW4N-26D2-□ 54.4 53 42
28 形XW4N-28D2-□ 57.9 56.5 45.5
30 形XW4N-30D2-□ 61.4 60 49
32 形XW4N-32D2-□ 64.9 63.5 52.5
34 形XW4N-34D2-□ 68.4 67 56
36 形XW4N-36D2-□ 71.9 70.5 59.5
40 形XW4N-40D2-□ 78.9 77.5 66.5

使用上の注意

  • ・配線の際、製品や電線にストレスが加わらないよう配慮してください。また設置状態にて設備等の振動により電線が共振しないように電線を固定してください。
  • ・通電したままで配線を行わないでください。

●圧着棒端子(フェルール端子)付き電線、単線の接続方法

端子台に接続するときは、単線またはフェルール端子の先端が端子台に突き当たるまでまっすぐに挿入してください。細い単線で接続しにくい場合は、より線の接続方法同様にマイナスドライバーを使用してください。

●より線の接続方法

  • (1)マイナスドライバーを斜めにし、解除穴に押し込んでください。押し込み角度は10°~15°が適切です。マイナスドライバーを正しく押し込むと解除穴内のバネの反発を感じます。
  • (2)解除穴にマイナスドライバーを押し込んだ状態で、電線の先端が端子台に突き当たるまでまっすぐ挿入してください。その際、より線の素線がばらけないように撚った状態で挿入してください。
  • (3)マイナスドライバーを解除穴から抜いてください。

●電線の取り外し

  • 電線を端子台から取り外すときは、以下の手順により行ってください。取り外し方法は、より線/単線/フェルール端子とも同じです。
  • (1)マイナスドライバーを斜めにし、解除穴に押し込んでください。
  • (2)解除穴にマイナスドライバーを押し込んだ状態で、電線を挿入穴から抜いてください。
  • (3)マイナスドライバーを解除穴から抜いてください。

電線の取り外し 図

  • ・XW4N ハウジング材料にはPAを使用しており、吸水状態によって挿抜力・挿入感が変化します。
    過度な吸水により、挿入時にかん合相手と若干干渉する場合がありますが製品性能、機能には問題ございません。

コネクタ挿抜方法

  • ・コネクタ挿入
    ソケットレバー中央部を押し込みながら、プラグに真っすぐ挿入してください。逆挿入の場合、奥まで挿入できません。
  • ・コネクタ抜去
    ソケットレバー中央部を押し込みながら、ソケットをプラグから真っすぐ引き抜いてください。破損する恐れがあるため、こじりながら引き抜かないで下さい。

コネクタ挿抜方法 図

●保管

長時間保管するときは以下の注意をしてください。

  • (1)保管場所は防塵・防湿を考慮してください。
  • (2)アンモニアガス・硫化ガスなどのガス発生源の近くには保管しないでください。

●適用電線範囲

電線種類 定格 導体長さ
単線 AWG24~16
断面積:
0.2~1.5mm2
9.5mm MIN
撚線 AWG24~16
断面積:
0.2~1.5mm2
9.5mm MIN
フェルール端子
絶縁スリーブ有
断面積:
0.25mm2
0.34mm2
0.5mm2
0.75mm2
8mm
8~10mm
8~10mm
10mm
フェルール端子
絶縁スリーブ無
断面積:
0.25mm2
0.34mm2
0.5mm2
0.75mm2
1.0mm2
1.5mm2
7mm
7mm
8~10mm
8~10mm
8~10mm
10mm

●推奨フェルール端子

  • ・絶縁スリーブ有
    メーカ
    フエニックス・ コンタクト製 ワイドミュ ラー製 ワゴ製
断面積 0.25mm2 Al 0.25-8 H0.25/12 FE-0.25-8N-YE
0.34mm2 Al 0.34-8
Al 0.34-10
H0.35/12 FE-0.3-8N-TQ
0.5mm2 Al 0.5-8
Al 0.5-10
H0.5/14D FE-0.5-8N-WH
H0.5/16D FE-0.5-10N-WH
0.75mm2 Al 0.75-10 H0.75/16D FE-0.75-10N-GY
圧着工具 CRIMPFOX 6 PZ 6 ROTO Vario crimp4*1

 
  • ・絶縁スリーブ無
    メーカ
    フエニックス・ コンタクト製 ワイドミュ ラー製 ワゴ製
断面積 0.25mm2 A 0.25-7    
0.34mm2 A 0.34-7    
0.5mm2 A 0.5-8
A 0.5-10
H0.5/14  
0.75mm2 A 0.75-8
A 0.75-10
H0.75/10  
1.0mm2 A 1-8
A 1-10
H1.0/10 FE-1.0-10
1.5mm2 A 1.5-10 H1.5/10  
圧着工具 CRIMPFOX 6 PZ 6 ROTO Vario crimp4*1
*1. 本圧着工具の使用は0.25~1.0mm2のフェルール端子に限る。
*2. 棒端子はクリンプハイト(H)が1.5mm以下であること。
また、棒端子幅(W)が2.5mm以下であること。
但し、適合圧着工具を用いた圧着形状に限る。

●推奨マイナスドライバ

電線の接続と取り外しには、マイナスドライバを使用します。
マイナスドライバは、下表のものを使用してください。
下表は2020年12月時点でのメーカと形式です。

形式 メーカ
ESD 0.40×2.5 ウェラ製
SZS 0.4×2.5 フエニックス・コンタクト製
SZF 0-0.4×2.5*
0.4×2.5×75 302 ビーハ製
AEF.2.5×75 ファコム製
210-719 ワゴ製
SDI 0.4×2.5×75 ワイドミュラー製
9900(-2.5-75) ヴェッセル製
*SZF 0-0.4×2.5(フエニックス・コンタクト製)は
オムロンの専用購入形式(形XW4Z-00B)より手配可能です。

推奨リフロー条件

ピーク温度: 250℃
220℃以上 45~90秒
予備加熱: 150℃~180℃
60~120秒

はんだの種類、量、フラックス等によっては条件が変わる場合がありますので、はんだ付け性を保証するものではありません。