Product Details Portlet

形XW4E プリント基板用端子台(端子ピッチ3.81mm)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台

  • 制御機器の小型化に対応する端子ピッチ3.81mm、5.08mmの端子台。
  • 接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。
  • 圧着端子なしでも接続が可能。
  • 基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。
  • UL規格(ファイルNo.E245101)認定品を標準品にしています。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
形状


極数 *
小型端子台

傾斜型端子台

2段型端子台
2(4) 形XW4E-02B1-V1 形XW4E-02B1-S1 形XW4E-04B2-V1
3(6) 形XW4E-03B1-V1 形XW4E-03B1-S1 形XW4E-06B2-V1
4(8) 形XW4E-04B1-V1 形XW4E-04B1-S1 形XW4E-08B2-V1
5(10) 形XW4E-05B1-V1 形XW4E-05B1-S1 形XW4E-10B2-V1
6(12) 形XW4E-06B1-V1 形XW4E-06B1-S1 形XW4E-12B2-V1
7(14) 形XW4E-07B1-V1 形XW4E-07B1-S1 形XW4E-14B2-V1
8(16) 形XW4E-08B1-V1 形XW4E-08B1-S1 形XW4E-16B2-V1
9(18) 形XW4E-09B1-V1 形XW4E-09B1-S1 形XW4E-18B2-V1
10(20) 形XW4E-10B1-V1 形XW4E-10B1-S1 形XW4E-20B2-V1
*( )内の極数は2段型端子台(形XW4E-□□B2-V1)の場合を表わします。
形式



項目

形XW4E-□□B1-V1
形XW4E-□□B1-S1

(小型/傾斜型端子台)
形XW4E-□□B2-V1


(2段型端子台)
形XW4A-□□B1-H1
形XW4A-□□B1-V1
形XW4B-□□B1-H1
(コネクタ端子台)
備考
端子ピッチ3.81mm
IEC/
DIN、
VDE
*1
定格
電圧
AC 160V  
定格
電流
10A 8A 8A 周囲温度
40℃以下
UL/
CSA
*2
定格
電圧
AC 300V  
定格
電流
10A 8A
耐電圧 AC 2500V 1min
絶縁抵抗 100MΩ以上 DC500V
接続電線範囲 AWG26〜AWG16 AWG28〜AWG16 より線
電線むき長さ 5mm 7mm ±1mm
締めつけトルク 0.22〜0.25N・m  
使用温度範囲 −40〜+100℃(結露・氷結のないこと)  
*1.IEC/DIN、VED規格に準拠する定格です。
*2.UL/CSA規格に準拠する定格です。
(単位:mm)

小型端子台/形XW4E-□□B1-V1
形XW4E:外形1

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XW4E:外形2
寸法表
寸法
(mm)
極数*
A B
2(4) 7.6 3.81
3(6) 11.4 7.62
4(8) 15.2 11.43
5(10) 19.1 15.24
6(12) 22.9 19.05
7(14) 26.7 22.86
8(16) 30.5 26.67
9(18) 34.3 30.48
10(20) 38.1 34.29
* ( )内の極数は2段型端子台(形XW4E-□□B2-V1)の場合を表わす。


傾斜型端子台/形XW4E-□□B1-S1
形XW4E:外形3
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XW4E:外形2

 


2段型端子台/形XW4E-□□B2-V1
形XW4E:外形4
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XW4E:外形5