Product Details Portlet
*1.IEC/DIN、VED規格に準拠する定格です。
*2.UL/CSA規格に準拠する定格です。
形XW4A/XW4B コネクタ端子台(端子ピッチ5.08mm)
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台
- 制御機器の小型化に対応する端子ピッチ3.81mm、5.08mmの端子台。
- 接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。
- 圧着端子なしでも接続が可能。
- 基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。
- UL規格(ファイルNo.E245101)認定品を標準品にしています。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
|
電線側端子台 (ソケット) |
基板側端子台 (プラグ、L形端子) |
基板側端子台 (プラグ、ストレート端子) |
||
---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
|
形XW4E-□□C1-V1 形XW4E-□□C1-S1 (小型/傾斜型端子台) |
形XW4E-□□C2-V1 (2段型端子台) |
形XW4A-□□C1-H1 形XW4A-□□C1-V1 |
形XW4B-□□C1-H1 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(コネクタ端子台) | ||||||||
端子ピッチ5.08mm | ||||||||
IEC/ DIN、 VDE *1 |
定格 電圧 |
AC250V | ||||||
定格 電流 |
13.5A | 14A | 12A | 周囲温度 40℃以下 |
||||
UL/ CSA *2 |
定格 電圧 |
AC300V | ||||||
定格 電流 |
10A | 16A | 16A | 15A | ||||
耐電圧 | AC3000V | 1min | ||||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | DC500V | ||||||
接続電線範囲 | AWG26〜AWG16 | AWG24〜AWG14 | より線 | |||||
電線むき長さ | 6mm | 7mm | ±1mm | |||||
締めつけトルク | 0.5〜0.6N・m | |||||||
使用温度範囲 | −40〜+100℃(結露・氷結のないこと) |
*2.UL/CSA規格に準拠する定格です。
(単位:mm)
電線側端子台(ソケット)/形XW4B-□□C1-H1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基板側端子台(プラグ、L形端子)/形XW4A-□□C1-H1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基板側端子台(プラグ、ストレート端子)/形XW4A-□□C1-V1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挿入ブリッジ(端子ピッチ5.08mm用)/形XW4Z-□□C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバー/形XW4Z-00B/形XW4Z-00C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
|