Product Details Portlet

形XR3G ICソケット(シュリンクタイプ)

シュリンクICに適合するICソケット(シュリンクタイプ)

  • 1.778mmコンタクトピッチのシュリンクIC専用のICソケット。
  • コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
  • 耐フラックス上りに優れています。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
極数 形式
(金めっき0.25μm)
形式
(金めっき0.75μm)
28 形XR3G-2811 形XR3G-2801
32 形XR3G-3211 形XR3G-3201
42 形XR3G-4211 形XR3G-4201
52 形XR3G-5211 形XR3G-5201
64 形XR3G-6411 形XR3G-6401
定格電流 1A
定格電圧 AC 150V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧 AC 500V 1min(リーク電流1mA以下)
単体挿入力 3.92N以下(φ0.432テストゲージにて)
単体抜去力 0.64N以上(φ0.432テストゲージにて)
挿抜耐久 100回(金めっき0.75μm)
50回(金めっき0.25μm)
使用周囲温度 −55〜+125℃(結露・氷結のないこと)
(単位:mm)

形XR3G-64□1(ディップ端子)
形○○:外形1


形XR3G-28□1
形XR3G-32□1
形XR3G-42□1
形XR3G-52□1
(ディップ端子)

形○○:外形1

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形○○:外形2
寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D E
28 10.16 12.7 23.114 25.7 5.6
32 10.16 12.7 26.670 29.2 5.6
42 15.24 17.8 35.560 38.1 10.7
52 15.24 17.8 44.450 47.0 10.7
64 19.05 21.6 55.118 57.7 14.5

使用上の注意

●はんだづけについて

・ICソケットのアウタ・スリーブはプリント基板のスルーホール 穴面から浮きのないように、はんだづけをしてください。
フラックスが IC ソケットの上面から入らないようにしてくだ さい。

●自動はんだづけ条件(噴流式)について

・(1)はんだ温度 250±5°C
(2)連続はんだ時間 5±1秒以内