Product Details Portlet

形XR2T シールテープ付オープンフレームタイプ

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適

  • コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
  • コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
  • ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
  • 耐フラックス上りに優れています。
  • オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
  • 金フラッシュめっき品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
  • フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。
  • コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 ディップ端子
最小梱包
単位 (個)

列間
ピッチ
A(mm)
形式
(金めっき0.25μm)
形式
(金めっき0.75μm)
形式
(金フラッシュめっき)
8 7.62 形XR2T-0811-N 形XR2T-0801-N 形XR2T-0821-N 60
14 7.62 形XR2T-1411-N 形XR2T-1401-N 形XR2T-1421-N 34
16 7.62 形XR2T-1611-N 形XR2T-1601-N 形XR2T-1621-N 30
18 7.62 形XR2T-1811-N 形XR2T-1801-N 形XR2T-1821-N 26
20 7.62 形XR2T-2011-N 形XR2T-2001-N 形XR2T-2021-N 24
22 10.16 形XR2T-2211-N 形XR2T-2201-N 形XR2T-2221-N 22
24 15.24 形XR2T-2411-N 形XR2T-2401-N 形XR2T-2421-N 20
24 7.62 形XR2T-2473-N 形XR2T-2471-N 形XR2T-2477-N 20
28 15.24 形XR2T-2811-N 形XR2T-2801-N 形XR2T-2821-N 17
32 15.24 形XR2T-3211-N 形XR2T-3201-N 形XR2T-3221-N 15
40 15.24 形XR2T-4011-N 形XR2T-4001-N 形XR2T-4021-N 12
48 15.24 形XR2T-4811-N 形XR2T-4801-N 10
仕様
項目
金めっき品 金フラッシュめっき品
定格電流 1A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下 100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
単体挿入力 * 3.92N以下
単体抜去力 * 0.64N以上
挿抜耐久 100回(金めっき0.75μm)
50回(金めっき0.25μm)
20回(金フラッシュめっき)
使用周囲温度 −55〜+125℃
(結露・氷結のないこと)
* φ0.432テストゲージにて
(単位:mm)

形XR2T-□□11-N
形XR2T-2473-N
形XR2T-□□01-N
形XR2T-2471-N
形XR2T-□□21-N
形XR2T-2477-N

形XR2A:外形1

 
寸法表
寸法
(mm)
極数
A B
8 7.62 7.62
14 7.62 15.24
16 7.62 17.78
18 7.62 20.32
20 7.62 22.86
22 10.16 25.40
24 *1 15.24 27.94
24 *2 7.62 27.94
28 15.24 33.02
32 15.24 38.10
40 15.24 48.26
48 15.24 58.42
*1. 形XR2T-2411-N/形XR2T-2401-N/形XR2T-2421-N
*2. 形XR2T-2473-N/形XR2T-2471-N/形XR2T-2477-N