Product Details Portlet

形XR2E 1列キャリアタイプ

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適

  • コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
  • コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
  • ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
  • 耐フラックス上りに優れています。
  • オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
  • 金フラッシュめっき品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。

2013年3月末生産終了品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です)
形状





極数
ディップ端子
ソルダースリーブ端子
形式
(金めっき0.75μm)
形式
(金めっき0.75μm)
32 形XR2E-3201-N 形XR2E-3204
仕様
項目
金めっき品 金フラッシュめっき品
定格電流 1A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下 100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
単体挿入力 * 3.92N以下
単体抜去力 * 0.64N以上
挿抜耐久 100回(金めっき0.75μm)
50回(金めっき0.25μm)
20回(金フラッシュめっき)
使用周囲温度 −55〜+125℃
(低温にて氷結しないこと)
* φ0.432テストゲージにて
(単位:mm)

形XR2E-3201-N
(ディップ端子)

形XR2A:外形1

形XR2E-3204
(ソルダースリーブ端子)

形XR2A:外形1