Product Details Portlet

形XR2C 1列タイプ

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適

  • コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
  • コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
  • ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
  • 耐フラックス上りに優れています。
  • オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
  • 金フラッシュめっき品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
  • コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。
  • 1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。
  • ご希望の極数に分極可能。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 極数 形式
(金めっき0.25μm)
形式
(金めっき0.75μm)
形式
(金フラッシュめっき)
最小梱包
単位 (個)
ディップ端子
10 形XR2C-1011-N 100
(形XR2C-2001-N:50個
形XR2C-2015:50個
形XR2C-3202:10個)
16 形XR2C-1611-N
20 形XR2C-2011-N 形XR2C-2001-N 形XR2C-2021-N
32 形XR2C-3211-N 形XR2C-3201-N 形XR2C-3221-N
ロープロディップ
端子
20 形XR2C-2015 形XR2C-2005 形XR2C-2025
32 形XR2C-3215 形XR2C-3205 形XR2C-3225
ラッピング端子
20 形XR2C-2002
32 形XR2C-3202
仕様
項目
金めっき品 金フラッシュめっき品
定格電流 1A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下 100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
単体挿入力 * 3.92N以下
単体抜去力 * 0.64N以上
挿抜耐久 100回(金めっき0.75μm)
50回(金めっき0.25μm)
20回(金フラッシュめっき)
使用周囲温度 −55〜+125℃
(結露・氷結のないこと)
* φ0.432テストゲージにて
(単位:mm)

形XR2C-□□11-N
形XR2C-□□01-N
形XR2C-□□21-N
(ディップ端子)

形XR2A:外形1

 

形XR2C-□□15
形XR2C-□□05
形XR2C-□□25
(ロープロディップ端子)

形XR2A:外形1
 
 

形XR2C-□□02
(ラッピング端子)

形XR2A:外形1
 
 
寸法表
寸法
(mm)
極数
A
20 48.26
32 78.74