Product Details Portlet
* φ0.432テストゲージにて
形XR2A オープンフレームタイプ
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適
- コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
- コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
- ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
- 耐フラックス上りに優れています。
- オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
- 金フラッシュめっき品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
- UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
形XR2A-2472:2021年3月末受注終了予定品
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 | ディップ端子 |
ラッピング端子 |
最小梱包 単位 (個) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
極 数 |
列間 ピッチ A(mm) |
形式 (金めっき0.25μm) |
形式 (金めっき0.75μm) |
形式 (金フラッシュめっき) |
形式 (金めっき0.75μm) |
|
8 | 7.62 | 60 | ||||
14 | 7.62 | 34 | ||||
16 | 7.62 | 30 | ||||
18 | 7.62 | 26 | ||||
20 | 7.62 | 24 | ||||
22 | 10.16 | 22 | ||||
24 | 15.24 | 20 | ||||
24 | 10.16 | 20 | ||||
24 | 7.62 | 20 | ||||
28 | 15.24 | 17 | ||||
32 | 15.24 | 15 | ||||
40 | 15.24 | 12 | ||||
42 | 15.24 | 11 | ||||
48 | 15.24 | 10 | ||||
50 | 22.86 | 10 | ||||
64 | 22.86 | 10 |
仕様
項目
|
金めっき品 | 金フラッシュめっき品 |
---|---|---|
定格電流 | 1A | |
定格電圧 | AC300V | |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下 100mA以下にて) | |
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下) | |
単体挿入力 * | 3.92N以下 | |
単体抜去力 * | 0.64N以上 | |
挿抜耐久 | 100回(金めっき0.75μm) 50回(金めっき0.25μm) |
20回(金フラッシュめっき) |
使用周囲温度 | −55〜+125℃ (結露・氷結のないこと) |
(単位:mm)
形XR2A-□□11-N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形XR2A-□□02 (ラッピング端子) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法表
*2 形XR2A-2461-N/形XR2A-2463-N/形XR2A-2467-N *3 形XR2A-2471-N/形XR2A-2473-N/形XR2A-2477-N |