Product Details Portlet

形XN2 産業機器用簡易接続コネクタ

センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ

  • 結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用
  • 特殊工具不要で、簡単に結線ができます。
  • 繰り返し結線(リペア)が可能です。
  • 撚り線AWG28(0.08mm2)〜AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。
    (被覆外径φ1.5以下)
  • 結線作業時に4本一括で結線できる治具もご用意。
  • UL規格(ファイルNo. E103202)認定品を標準品にしています。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
印の機種は標準在庫機種です。)
種類 ケーブル接続用
プラグコネクタ
ケーブル接続用
ソケットコネクタ
基板用ソケット
コネクタ(1連タイプ)
基板用ソケット
コネクタ(4連タイプ)
形状
極数 形式 最小梱包
単位
(個)
形式 最小梱包
単位
(個)
形式 最小梱包
単位
(個)
形式 最小梱包
単位
(個)
3 形XN2A-1370 153 - - 形XN2D-1371 153 - -
4 形XN2A-1470 90 形XN2B-1470 90 形XN2D-1471 90 形XN2D-4471 54
5 形XN2A-1570 126 - - 形XN2D-1571 117 - -
6 形XN2A-1670 108 - - 形XN2D-1671 108 - -
8 形XN2A-1870 90 - - 形XN2D-1871 90 - -
定格電流 3A/極(AWG20電線使用時)
2A/極(AWG22電線使用時)
1A/極(AWG24電線使用時)
0.5A/極(AWG26、 28電線使用時)
定格電圧 DC32V
接触抵抗 30mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下)
挿抜回数 50回
使用温度範囲 −30〜+75℃ *1(結露・氷結のないこと)
適用電線 0.08mm2(AWG28)〜0.5mm2(AWG20)撚り線 *2
ただし、電線被覆外径がφ1.5以下であること *3
*1. 使用温度範囲は、ケーブルの使用最高温度で制約されます。
*2. 単線および予備はんだをした電線はご使用できません。
*3. 素線径がφ0.16以下の電線をご使用の場合は、当社営業担当までお問い合わせください。
(単位:mm)

ケーブル接続用プラグコネクタ 形XN2A-1□70
形○○:外形1
寸法表

極数/寸法(mm) A B C
3 4.0 7.2 13.8
4 6.0 9.2 15.8
5 8.0 11.2 17.8
6 10.0 13.2 19.8
8 14.0 17.2 23.8
 

ケーブル接続用ソケットコネクタ 形XN2B-1□70
形XN2B-1□70:外形1
 
 

基板用ソケットコネクタ(1連タイプ) 形XN2D-1□71

形XN2D-1□71:外形1

寸法表
極数/寸法(mm) A B C D E
3 6.9 5.8 4.0 8.0 13.8
4 8.9 6.8 6.0 10.0 15.8
5 10.9 7.8 8.0 12.0 17.8
6 12.9 8.8 10.0 14.0 19.8
8 16.9 10.8 14.0 18.0 23.8
 

基板用ソケットコネクタ(4連タイプ) 形XN2D-4471
形XN2D-4471:外形1

使用上の注意

●配線作業について

・電線は1つの挿入口に対し、1本としてください。2本以上接続すると不具合の原因となります。
・電源を入れたままでの配線作業、コネクタの挿抜は行わないでください。感電の恐れがあります。
・ケーブルの配線時は、ご使用する機器の結線図に従って配線してください。
・ストリップについては取扱説明書に従って、素線を傷つけないように作業を行ってください。
・ドライバーを差し込むとき、指定より大きいドライバーはご使用にならないでください。
・はみ出した電線等で短絡がないことを確認してください。

●コネクタの挿抜について

・コネクタの挿抜は、コネクタ本体を持って行ってください。
・コネクタのかん合時は、一番奥まで挿入し一度逆方向に引張り、抜けないことを確認してください。

●推奨ドライバーについて

・ドライバー(マイナスタイプ)で先端部の寸法が2mm以下のものを使用してください。(ただし、先端から根元に向けて幅が広くなる形状のドライ バーは使用しないでください)
・上記以外のドライバーで操作しますと、となりの極まで操作してしまう可能性があります。