Product Details Portlet

形XM4L 高密度Dサブコネクタ

鉛フリー化対応品にリニューアルしたDサブコネクタシリーズ

  • 外観より固定具ねじ径を判別できます。
  • 固定具の組み合わせのわずらわしさをなくしました。
  • EMI対策用シールドコネクタ。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(形XM4Zは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●高密度Dサブ ソケット・ディップL形端子
 
形状



極数
付属品

img 最小梱包
単位(個)
固定具なし 固定具2(形XM4Z-0011)
M2.6×0.45
固定具2(形XM4Z-0013)
#4-40 UNC
15 形XM4L-1542-502 形XM4L-1542-112 形XM4L-1542-132 90

●高密度Dサブ ソケット・ディップストレート端子
 
形状



極数
付属品

img 最小梱包
単位(個)
固定具なし 固定具2(形XM4Z-1011)
M2.6×0.45
固定具2(形XM4Z-1013)
#4-40 UNC
15 形XM4L-1541-502 形XM4L-1541-112 形XM4L-1541-132 90
定格電流 3A(20℃にて)
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500V・60s印加後)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 100回
使用温度範囲 −25〜+105℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)

●高密度Dサブ ソケット・ディップL形端子
形XM4L-1542-132

形XM4:外形1

プリント基板加工寸法(t=1.6mm、BOTTOM VIEW)
形XM4:外形2


●高密度Dサブ ソケット・ディップストレート端子
形XM4L-1541-132

形XM4:外形2

プリント基板加工寸法(t=1.6mm、BOTTOM VIEW)
形XM4:外形2