Product Details Portlet

形XM3F ソケット・ディップストレート端子

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ

  • EMI対策用のシールドコネクタ。
  • マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)も
    シリーズ化。
    高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
  • 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
  • 各種の固定具、アース金具を準備。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
形状
 
極数
固定具・アース金具なし 固定具・ロックピンアース金具付き 最小梱包
単位
(個)
9 形XM3F-0920 形XM3F-0920-112 90
15 形XM3F-1520 形XM3F-1520-112 70
25 形XM3F-2520 形XM3F-2520-112 50
37 形XM3F-3720 形XM3F-3720-112 40
定格電流 5A
定格電圧 AC300V 
接触抵抗 15mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 200回
使用温度範囲 −55〜+105℃(結露・氷結のないこと)
(単位:mm)
ディップストレート端子
形XM3F-□□20
(固定具・アース金具なし)
形XM3F:外形01
上記イラストは25極タイプ
(固定具・アース金具なし)です。
形XM3F:外形02

形XM3F-□□20-112
(固定具・ロックピンアース金具付き)
形XM3F:外形03
上記イラストは25極タイプ
(固定具・アース金具なし)です。
形XM3F:外形04

プリント基板加工寸法
(t=1.6mm、BOTTOM VIEW)

形XM3F:外形05
寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D E F G H
9 30.7 24.99 10.98 1.37 8.22 2.74 19.00 16.33
15 39.0 33.32 19.20 1.37 16.44 2.74 27.12 24.66
25 52.9 47.04 33.12 1.38 30.36 2.76 41.04 38.38
37 69.2 63.50 49.68 1.38 46.92 2.76 57.60 54.84