Product Details Portlet

形XJ8B/XJ8C/XJ8D 短絡専用プラグ(ロープロファイル)

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ

  • 基板上の高さ5.8mm(形XJ8)、6.8mm(形XG8S/T)とロープロファイルを実現。
  • 2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
  • 1列から3列までのラインアップ。
  • スルーホール径φ0.8に対応。
  • 挿入し易く、抜けにくい構造。
  • 接触信頼性の高い2点接触構造。
  • 薄形プラグハウジング(形XJ8)は耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています(形XJ8)。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

1列タイプ

2列タイプ

3列タイプ
最小梱包
単位 (個)
極数 金めっき 極数 金めっき 極数 金めっき
2 形XJ8B-0211 2 形XJ8C-0211 3 形XJ8D-0311 100
3 形XJ8B-0311 4 形XJ8C-0411 6 形XJ8D-0611
4 形XJ8B-0411 6 形XJ8C-0611 9 形XJ8D-0911
5 形XJ8B-0511 8 形XJ8C-0811 12 形XJ8D-1211
6 形XJ8B-0611 10 形XJ8C-1011 15 形XJ8D-1511
7 形XJ8B-0711 12 形XJ8C-1211 18 形XJ8D-1811
8 形XJ8B-0811 14 形XJ8C-1411 21 形XJ8D-2111
9 形XJ8B-0911 16 形XJ8C-1611 24 形XJ8D-2411
12 形XJ8B-1211 -  
14 形XJ8B-1411
16 形XJ8B-1611
仕様
項目
金めっき品 錫めっき品
定格電流 2A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下 100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC750V 1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 * 1.96N以下 7.85N以下
総合抜去力 * 0.39N以上 0.98N以上
挿抜耐久 50回 20回
使用周囲温度 −55〜+105℃
(低温にて氷結しないこと)
* 短絡専用プラグにて。
(単位:mm)
1列タイプ/形XJ8B-□□11
形XJ8:外形1
 
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XJ8:外形3
 
寸法表
極数 A B
2 5.1 2.54
3 7.6 5.08
4 10.2 7.62
5 12.7 10.16
6 15.2 12.70
7 17.8 15.24
8 20.3 17.78
9 22.9 20.32
12 30.5 27.94
14 35.6 33.02
16 40.6 38.10
 
2列タイプ/形XJ8C-□□11
形XJ8:外形1
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XJ8:外形3
寸法表
極数 A B
2 2.5
4 5.1 2.54
6 7.6 5.08
8 10.2 7.62
10 12.7 10.16
12 15.2 12.70
14 17.8 15.24
16 20.3 17.78
 
3列タイプ/形XJ8D-□□11
形XJ8:外形1
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XJ8:外形3
寸法表
極数 A B
3 2.5
6 5.1 2.54
9 7.6 5.08
12 10.2 7.62
15 12.7 10.16
18 15.2 12.70
21 17.8 15.24
24 20.3 17.78