Product Details Portlet
* 短絡専用プラグにて。
形XJ8A 短絡ソケット
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ
- 基板上の高さ5.8mm(形XJ8)、6.8mm(形XG8S/T)とロープロファイルを実現。
- 2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
- 1列から3列までのラインアップ。
- スルーホール径φ0.8に対応。
- 挿入し易く、抜けにくい構造。
- 接触信頼性の高い2点接触構造。
- 薄形プラグハウジング(形XJ8)は耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。
- UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています(形XJ8)。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
|
最小梱包 単位 (個) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
めっき仕様 | ハウジング色 | 形式 | ||||
2 | 金めっき | 黒 | 100 | |||
錫めっき | 黒 | |||||
金めっき | ナチュラル |
仕様
項目
|
金めっき品 | 錫めっき品 |
---|---|---|
定格電流 | 2A | |
定格電圧 | AC300V | |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下 100mA以下にて) | |
絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC750V 1min(リーク電流1mA以下) | |
総合挿入力 * | 1.96N以下 | 7.85N以下 |
総合抜去力 * | 0.39N以上 | 0.98N以上 |
挿抜耐久 | 50回 | 20回 |
使用周囲温度 | −55〜+105℃ (低温にて氷結しないこと) |
(単位:mm) 形XJ8A-0211(金めっき・黒色) 形XJ8A-0241(錫めっき・黒色) 形XJ8A-0214(金めっき・ナチュラル) |
使用上の注意
・プラグはV溝にそって簡単にカットすることができます。
・短絡ソケットは、図のように矢印を下に向けて挿入してください。
●自動はんだづけ条件(噴流式)について
(1)はんだ温度 250±5°C
(2)連続はんだ時間 5±1秒以内