Product Details Portlet
* 定格電流はご使用の相手ソケットコネクタにより決まります。たとえば当社形XG4Mの場合は1Aとなります。
★セット形式(MILタイプソケット+ストレインリリーフ)
形XG4M-□□30-T(形XG4M-□□30+形XG4T-□□04)
形XG4M-□□31-T(形XG4M-□□31+形XG4T-□□04)
形XG4M MILタイプソケット
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
- 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
- 省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意。
- 中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意。
- 当社バラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。
- 当社独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。
- MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
- UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
(形XG4Uは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です)
*1.オープンエンドカバーつきです。
*2.ストレインリリーフは別売です。
*3.極性ガイドのピッチは22.86mmです。
|
セット形式 *1 | ソケット (オープンエンドカバーつき) *2 |
ストレインリリーフ (形XG4M専用) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 形式 | 形式 | ||||||
10 | 0 | |||||||
1 | ||||||||
14 | 1 | |||||||
16 | 1 | |||||||
20 | 1 | |||||||
26 | 1 | |||||||
30 | 1 | |||||||
34 | 1 | |||||||
40 | 1 | |||||||
50 | 1 | |||||||
2 *3 | ||||||||
60 | 1 | |||||||
2 *3 | ||||||||
64 | 1 | |||||||
2 *3 |
*2.ストレインリリーフは別売です。
*3.極性ガイドのピッチは22.86mmです。
|
MILタイプソケット 形XG4M プラグ圧接タイプ 形XG4E |
MILタイププラグ 形XG4A ボックスタイププラグ 形XG4C ボード・ボードソケット 形XG4H |
||
---|---|---|---|---|
定格電流 | 1A | 3A * | ||
定格電圧 | AC250V | AC300V | ||
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) | |||
絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) | |||
耐電圧 | AC500V、1min(リーク電流1mA以下) | |||
総合挿入力 | 極数×1.96N以下 | |||
単体抜去力 | 0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて) | |||
挿抜耐久 | 50回 | |||
使用温度範囲 | -55〜+105℃(低温にて氷結しないこと) |
(単位:mm) 形XG4M-□□30(極性ガイド数1のタイプ) 形XG4M-□□31(上記以外のタイプ) |
|
ストレインリリーフ 形XG4T-□□04 |
|
寸法表 |
|
A | B | ||
---|---|---|---|---|
10 | 17.3 | 10.16 | ||
14 | 22.3 | 15.24 | ||
16 | 24.9 | 17.78 | ||
20 | 30.0 | 22.86 | ||
26 | 37.6 | 30.48 | ||
30 | 42.7 | 35.56 | ||
34 | 47.7 | 40.64 | ||
40 | 55.4 | 48.26 | ||
50 | 68.1 | 60.96 | ||
60 | 80.8 | 73.66 | ||
64 | 85.8 | 78.74 |
形XG4M-□□30-T(形XG4M-□□30+形XG4T-□□04)
形XG4M-□□31-T(形XG4M-□□31+形XG4T-□□04)