Product Details Portlet

形XG4H ボード・ボードソケット

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品

  • 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
  • 省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意。
  • 中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意。
  • 当社バラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。
  • 当社独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。
  • MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    (形XG4Uは除く)
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状

極数
極性
ガイド数
ディップ
ストレート端子
ディップL形端子
形式 形式
10 1 形XG4H-1031 -
14 1 形XG4H-1431
16 1 形XG4H-1631
20 1 形XG4H-2031
26 1 形XG4H-2631
30 1 形XG4H-3031
34 1 形XG4H-3431-1
40 1 形XG4H-4031-1 形XG4H-4034
50 1 形XG4H-5031 -
2 * 形XG4H-5071
60 1 形XG4H-6031
2 * 形XG4H-6071
64 1 形XG4H-6431
2 * 形XG4H-6471
* 極性ガイドのピッチは22.86mmです。
形式

項目
MILタイプソケット 形XG4M
プラグ圧接タイプ 形XG4E
MILタイププラグ 形XG4A
ボックスタイププラグ 形XG4C
ボード・ボードソケット 形XG4H
定格電流 1A 3A*
定格電圧 AC250V AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×1.96N以下
単体抜去力 0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて)
挿抜耐久 50回
使用温度範囲
-55〜+105℃(低温にて氷結しないこと)
* 定格電流はご使用の相手ソケットコネクタにより決まります。たとえば当社形XG4Mの場合は1Aとなります。
(単位:mm)
形XG4H-□□31/-□□71(ディップストレート端子)

形XG4H:外形1

プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)


形XG4H:外形1

形XG4H-3431-1
形XG4H-4031-1
(ディップストレート端子)

*-1タイプは34極、40極のみです。(キンク処理・スタンドオフ(倒れ防止)付き)

形XG4H:外形1

プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)


形XG4H:外形1

形XG4H-4034
(ディップL形端子)

形XG4H:外形1

プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)

形XG4H:外形1

寸法表
寸法(mm)
極数
A B
10 17.3 10.16
14 22.3 15.24
16 24.9 17.78
20 30.0 22.86
26 37.6 30.48
30 42.7 35.56
34 47.7 40.64
40 55.4 48.26
50 68.1 60.96
60 80.8 73.66
64 85.8 78.74