Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります
形XF3Z 回転フロントロック方式 (0.3㎜ピッチ 下接点タイプ)
0.3mmピッチ、低背・回転フロントロック式にて高い信頼性を実現 FPC用
- 奥行き3.5mmの超スリムタイプ。
- コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
- スライダOPEN状態保持機構により、作業性向上。
- 適合FPC厚さ t=0.2mm。金めっきタイプ。
- ハロゲンフリー対応。(※)
※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
2018年3月末生産終了品
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
*1.極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2.リール入り数の整数倍でご発注ください。
極数 *1 | 形式 | リール入り数(個) *2 |
---|---|---|
13 | 形XF3Z-1355-31B | 3,000 |
25 | 形XF3Z-2555-31B | |
35 | 形XF3Z-3555-31B | |
39 | 形XF3Z-3955-31B |
*2.リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流 | AC/DC0.2A |
---|---|
定格電圧 | AC/DC50V |
接触抵抗 | 80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
挿抜耐久 | 20回 |
使用範囲温度 | -55〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |
(単位:mm) 形XF3Z-□□55-31B 寸法表
( )極数の発売時期につきましては、営業員までお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリント基板加工寸法(TOP VIEW) |
推奨FPC寸法 |