Product Details Portlet

この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形XF3H 回転フロントロック方式 (0.3㎜ピッチ 下接点タイプ)

回転フロントロック方式にて、奥行き3.5㎜、基板上高さ0.95㎜を実現 FPC用

  • 奥行き3.5㎜の超スリムタイプ。
  • コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
  • スライダOPEN状態保持機構により、作業性向上。
  • 適合FPC厚さt=0.2㎜。金めっきタイプ。
  • ハロゲンフリー対応。(※)
    ※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
    ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。

2017年3月末生産終了品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
極数 *1形式リール入り数(個)*2
13形XF3H-1355-31AR3,000
25形XF3H-2555-31AR
35形XF3H-3555-31AR
39形XF3H-3955-31AR
45形XF3H-4555-31AR
51形XF3H-5155-31AR
*1 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2 リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流AC/DC0.2A
定格電圧AC/DC50V
接触抵抗80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久20回
使用範囲温度−30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)

形XF3H-□□55-31AR
形XF2K:外形1


寸法表
極数*1形式ABCDEF
13形XF3H-1355-31AR3.63.05.44.234.24.9
25形XF3H-2555-31AR7.26.69.07.837.88.5
35形XF3H-3555-31AR10.29.612.010.8310.811.5
39形XF3H-3955-31AR11.410.813.212.0312.012.7
45形XF3H-4555-31AR13.212.615.013.8313.814.5
51形XF3H-5155-31AR15.014.416.815.6315.616.3
*1 極数対応については、営業員までお問い合わせください。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XF3H:外形1

推奨FPC寸法
形XF3H:外形1