Product Details Portlet

この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形XF3C 回転バックロック方式 (0.25㎜ピッチ 上下両接点タイプ)

0.25㎜ピッチタイプにて上下両接点回転バックロック方式を実現 FPC用

  • コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
  • 上下両接点タイプ。
  • 適合FPC厚さt=0.12mm。金めっきタイプ。
  • ハロゲンフリー対応。(※)
    ※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
    ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。

2018年3月末生産終了品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
((納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
極数*1 形式 リール入り数(個)*2
17 形XF3C-1745-41A 2,000
19 形XF3C-1945-41A
23 形XF3C-2345-41A
25 形XF3C-2545-41A
35 形XF3C-3545-41A
45 形XF3C-4545-41A
51 形XF3C-5145-41A
59 形XF3C-5945-41A
*1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2. リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流 AC/DC0.2A
定格電圧 AC/DC50V
接触抵抗 80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧 AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 20回
使用温度範囲 −30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)

形XF3C-□□45-41A
形XF3C:外形1

寸法表

極数 *1 形式 A B C D
17 形XF3C-1745-41A 3.5 4.0 6.0 4.55
19 形XF3C-1945-41A 4.0 4.5 6.5 5.05
23 形XF3C-2345-41A 5.0 5.5 7.5 6.05
25 形XF3C-2545-41A 5.5 6.0 8.0 6.55
35 形XF3C-3545-41A 8.0 8.5 10.5 9.05
45 形XF3C-4545-41A 10.5 11.0 13.0 11.55
51 形XF3C-5145-41A 12.0 12.5 14.5 13.05
(59) 形XF3C-5945-41A 14.0 14.5 16.5 15.05
*1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。( )極数の発売時期につきましては、営業員までお問い合わせください。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XF3C:外形1
 
推奨FPC寸法
形XF3C:外形1