Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります
形XF3B 回転バックロック方式 (0.3㎜ピッチ 上下両接点タイプ)
0.3mmピッチ、回転バックロック方式にて基板上高さ0.9mmを実現 FPC用
- コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
- 下接点の接触構造を強化した上下両接点タイプ。
- 適合FPC厚さt=0.2㎜。金めっきタイプ。
- ハロゲンフリー対応。(※)
※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
2018年3月末生産終了品
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
FPC/FFC用コネクタ 形XFシリーズ
- Japanese
コネクタ セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
*1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2. リール入り数の整数倍でご発注ください。
極数*1 | 形式 | リール入り数(個)*2 |
---|---|---|
8 | 形XF3B-0845-31A | 2,000 |
19 | 形XF3B-1945-31A | |
25 | 形XF3B-2545-31A | |
35 | 形XF3B-3545-31A | |
51 | 形XF3B-5145-31AE | 1,500 |
67 | 形XF3B-6745-31AE |
*2. リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流 | AC/DC0.2A |
---|---|
定格電圧 | AC/DC50V |
接触抵抗 | 80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
挿抜耐久 | 20回 |
使用温度範囲 | −30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |
(単位:mm) 形XF3B-□□45-31A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨FPC寸法 |
プリント基板加工寸法(TOP VIEW) |