Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形XF3A 回転バックロック方式 (0.3㎜ピッチ上接点タイプ)

業界最薄クラスの基板上高さ0.6mmを実現 0.3㎜ピッチの回転バックロック方式コネクタ FPC用

  • コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
  • 上接点タイプ。
  • 適合FPC厚さ t=0.12mm。金めっきタイプ。
  • ハロゲンフリー対応。(※)
    ※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
    ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。

2018年3月末生産終了品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
極数*1 形式 リール入り数(個)*2
8 形XF3A-0855-41A 4,000
12 形XF3A-1255-41A
17 形XF3A-1755-41A
23 形XF3A-2355-41A
25 形XF3A-2555-41A
51 形XF3A-5155-41A
*1.極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2. リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流 AC/DC0.2A
定格電圧 AC/DC50V
接触抵抗 80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧 AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 10回
使用温度範囲 −30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)
XF3A-□□55-41A
形XF3A:外形1


断面図 : X-X

形XF3A:外形1
寸法表
極数*1 形式 A B C D E F
8 形XF3A-0855-41A 3.8 2.75 2.1 1.8 2.7 3.1
12 形XF3A-1255-41A 5.0 3.95 3.3 3.0 3.9 4.3
17 形XF3A-1755-41A 6.5 5.45 4.8 4.2 5.4 5.8
23 形XF3A-2355-41A 8.3 7.25 6.6 6.0 7.2 7.6
25 形XF3A-2555-41A 8.9 7.85 7.2 6.6 7.8 8.2
51 形XF3A-5155-41A 16.7 15.65 15.0 14.4 15.6 16.0
*1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XF3A:外形1
推奨FPC寸法
形XF3A:外形1