Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります
形XF2W 回転バックロック方式 (0.5mmピッチ 上下両接点タイプ)
回転バックロック方式にて、0.5㎜ピッチ、基板上高さ1.1㎜を実現 FPC/FFC用
- 奥行き3.5㎜の超スリムタイプ、ロングスライダ採用の高操作性タイプを準備。
- 部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
- コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
- 適合FPC/FFC厚さ t=0.3mm。金めっきタイプ。
- ハロゲンフリー対応。(※)
※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
2018年3月末生産終了品
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
FPC/FFC用コネクタ 形XFシリーズ
- Japanese
コネクタ セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
標準リール
小口リール
*1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2. リール入り数の整数倍でご発注ください。
極数 *1 | 形式 | 極数 *1 | 形式 | 極数 *1 | 形式 | リール入り数(個)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 形XF2W-0415-1A | 12 | 形XF2W-1215-1A | 40 | 形XF2W-4015-1A | 2,000 |
5 | 形XF2W-0515-1A | 14 | 形XF2W-1415-1A | 45 | 形XF2W-4515-1AE | |
6 | 形XF2W-0615-1A | 16 | 形XF2W-1615-1A | 50 | 形XF2W-5015-1AE | |
7 | 形XF2W-0715-1A | 18 | 形XF2W-1815-1A | 55 | 形XF2W-5515-1AE | |
8 | 形XF2W-0815-1A | 20 | 形XF2W-2015-1A | 60 | 形XF2W-6015-1AE | |
9 | 形XF2W-0915-1A | 24 | 形XF2W-2415-1A | 64 | 形XF2W-6415-1AE | |
10 | 形XF2W-1015-1A | 26 | 形XF2W-2615-1A |
小口リール
極数 *1 | 形式 | 極数 *1 | 形式 | 極数 *1 | 形式 | リール入り数(個)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 形XF2W-0415-1A-R100 | 14 | 形XF2W-1415-1A-R100 | 45 | 形XF2W-4515-1AE-R100 | 100 |
5 | 形XF2W-0515-1A-R100 | 16 | 形XF2W-1615-1A-R100 | 50 | 形XF2W-5015-1AE-R100 | |
6 | 形XF2W-0615-1A-R100 | 18 | 形XF2W-1815-1A-R100 | 55 | 形XF2W-5515-1AE-R100 | |
7 | 形XF2W-0715-1A-R100 | 20 | 形XF2W-2015-1A-R100 | 60 | 形XF2W-6015-1AE-R100 | |
8 | 形XF2W-0815-1A-R100 | 24 | 形XF2W-2415-1A-R100 | 64 | 形XF2W-6415-1AE-R100 | |
9 | 形XF2W-0915-1A-R100 | 26 | 形XF2W-2615-1A-R100 | |||
10 | 形XF2W-1015-1A-R100 | 40 | 形XF2W-4015-1A-R100 |
*1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2. リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流 | AC/DC0.5A |
---|---|
定格電圧 | AC/DC50V |
接触抵抗 | 60mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
挿抜耐久 | 20回 |
使用範囲温度 | −30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |
(単位:mm) 形XF2W-□□15-1A
無:標準タイプ E:高操作性タイプ *2 極数対応については、営業員までお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリント基板加工寸法(TOP VIEW) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨FPC/FFC寸法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロック解除状態 |
ロック状態 |