Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形XF2U 回転バックロック方式 (0.5mmピッチ 上下両接点タイプ)

回転バックロック方式にて、奥行き3.5mm、基板上高さ0.9mmを実現 FPC用

  • 奥行き3.5mmの超スリムタイプ。
  • 部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
  • コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
  • 適合FPC厚さt=0.2mm。金めっきタイプ。
  • ハロゲンフリー対応。(※)
    ※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
    ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。

2018年3月末生産終了品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
極数 *1 形式 リール入り数(個) *2
4 形XF2U-0415-3A 3,000
6 形XF2U-0615-3A
8 形XF2U-0815-3A
10 形XF2U-1015-3A
11 形XF2U-1115-3A
14 形XF2U-1415-3A
18 形XF2U-1815-3A
20 形XF2U-2015-3A
24 形XF2U-2415-3A
27 形XF2U-2715-3A
30 形XF2U-3015-3A
32 形XF2U-3215-3A
40 形XF2U-4015-3A
*1 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2 リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流 AC/DC0.5A
定格電圧 AC/DC50V
接触抵抗 60mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧 AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 20回
使用温度範囲 −30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)
形XF2U-□□15-3A
形XF2R:外形1
プリント基板加工寸法(TOP VIEW)

推奨FPC寸法



ロック状態



ロック解除状態





寸法表
極数 *1 形式 A B C D E F G
4 形XF2U-0415-3A 1.5 3.5 4.0 2.6 1.8 3.1 3.9
6 形XF2U-0615-3A 2.5 4.5 5.0 3.6 2.8 4.1 4.9
8 形XF2U-0815-3A 3.5 5.5 6.0 4.6 3.8 5.1 5.9
10 形XF2U-1015-3A 4.5 6.5 7.0 5.6 4.8 6.1 6.9
11 形XF2U-1115-3A 5.0 7.0 7.5 6.1 5.3 6.6 7.4
14 形XF2U-1415-3A 6.5 8.5 9.0 7.6 6.8 8.1 8.9
18 形XF2U-1815-3A 8.5 10.5 11.0 9.6 8.8 10.1 10.9
20 形XF2U-2015-3A 9.5 11.5 12.0 10.6 9.8 11.1 11.9
24 形XF2U-2415-3A 11.5 13.5 14.0 12.6 11.8 13.1 13.9
27 形XF2U-2715-3A 13.0 15.0 15.5 14.1 13.3 14.6 15.4
30 形XF2U-3015-3A 14.5 16.5 17.0 15.6 14.8 16.1 16.9
32 形XF2U-3215-3A 15.5 17.5 18.0 16.6 15.8 17.1 17.9
40 形XF2U-4015-3A 19.5 21.5 22.0 20.6 19.8 21.1 21.9
*1 極数対応については、営業員までお問い合わせください。