Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります
形XF2K 回転バックロック方式 (0.4mm ピッチ 両接点タイプ)
回転バックロック方式にて、 0.4mmピッチ、基板上高さ0.9mmを実現
- ロングスライダ採用で、ロック時・解除時の操作性が向上。
- 部品点数を削減する上・下両接点方式を実現。
- 適合FPC厚さ t=0.2mm。金メッキタイプ。
- ハロゲンフリー対応。(※)
※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
2013年3月末生産終了品
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。