Product Details Portlet

この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形XF2J スライドロック方式 (0.5mmピッチ ZIFタイプ)

トップエントリーのZIFコネクタ FPC/FFC用

  • 基板上高さ4.15mmのロープロファイル。
  • 自動実装に対応し吸着面をコネクタ上面に確保。
  • 逆端子配列も品揃え拡充。
  • 適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。

2018年3月末生産終了品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
小口リール
極数 *1 形式 リール入り数(個)*2
正端子配列 逆端子配列
6 形XF2J-0624-11A-R100 形XF2J-0624-12A-R100 100
8 形XF2J-0824-11A-R100 形XF2J-0824-12A-R100
10 形XF2J-1024-11A-R100 形XF2J-1024-12A-R100
12 形XF2J-1224-11A-R100 形XF2J-1224-12A-R100
14 形XF2J-1424-11A-R100
16 形XF2J-1624-11A-R100 形XF2J-1624-12A-R100
18 形XF2J-1824-11A-R100 形XF2J-1824-12A-R100
20 形XF2J-2024-11A-R100 形XF2J-2024-12A-R100
22 形XF2J-2224-11A-R100 形XF2J-2224-12A-R100
24 形XF2J-2424-11A-R100 形XF2J-2424-12A-R100
26 形XF2J-2624-11A-R100
28 形XF2J-2824-11A-R100
30 形XF2J-3024-11A-R100
40 形XF2J-4024-12A-R100
標準リール
極数 *1 形式 リール入り数(個)*2
正端子配列 逆端子配列
6 形XF2J-0624-11A 形XF2J-0624-12A 1,000
8 形XF2J-0824-11A 形XF2J-0824-12A
10 形XF2J-1024-11A 形XF2J-1024-12A
12 形XF2J-1224-11A 形XF2J-1224-12A
14 形XF2J-1424-11A
16 形XF2J-1624-11A 形XF2J-1624-12A
18 形XF2J-1824-11A 形XF2J-1824-12A
20 形XF2J-2024-11A 形XF2J-2024-12A
22 形XF2J-2224-11A 形XF2J-2224-12A
24 形XF2J-2424-11A 形XF2J-2424-12A
26 形XF2J-2624-11A
28 形XF2J-2824-11A
30 形XF2J-3024-11A
40 形XF2J-4024-12A
*1 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2 リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流 AC/DC0.5A
定格電圧 AC/DC50V
接触抵抗 30mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧 AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 30回
使用温度範囲 −30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)

形XF2J-□□24-1□A
形XF2J:外形1

寸法表
極数 *1 形式 A B C D
正端子配列 逆端子配列
6 形XF2J-0624-11A 形XF2J-0624-12A 7.5 2.5 3.6 6.9
8 形XF2J-0824-11A 形XF2J-0824-12A 8.5 3.5 4.6 7.9
10 形XF2J-1024-11A 形XF2J-1024-12A 9.5 4.5 5.6 8.9
12 形XF2J-1224-11A 形XF2J-1224-12A 10.5 5.5 6.6 9.9
14 形XF2J-1424-11A 11.5 6.5 7.6 10.9
16 形XF2J-1624-11A 形XF2J-1624-12A 12.5 7.5 8.6 11.9
18 形XF2J-1824-11A 形XF2J-1824-12A 13.5 8.5 9.6 12.9
20 形XF2J-2024-11A 形XF2J-2024-12A 14.5 9.5 10.6 13.9
22 形XF2J-2224-11A 形XF2J-2224-12A 15.5 10.5 11.6 14.9
24 形XF2J-2424-11A 形XF2J-2424-12A 16.5 11.5 12.6 15.9
26 形XF2J-2624-11A 17.5 12.5 13.6 16.9
28 形XF2J-2824-11A 18.5 13.5 14.6 17.9
30 形XF2J-3024-11A 19.5 14.5 15.6 18.9
40 形XF2J-4024-12A 25.1 19.5 20.6 24.3
*1 極数対応については、営業員までお問い合わせください。