Product Details Portlet
形XC8A タイプAプラグ/ストレート端子(端子長さ3.7mm)
産業用コンピュータ向けPCIバス規格CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ
- IEC61076-4-101に準拠。
- ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。
- ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
- UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●タイプAプラグ/ストレート端子(端子長さ3.7mm)
●タイプAプラグ/ストレート端子(端子長さ3.7mm)
極数 | ペグ | 端子長さ | シールド端子 | 形式 | 最小梱包単位(個) | CompactPCI規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | あり | 3.7mm | あり | 21 | P1用 | |
— | ||||||
なし |
定格電流 | 1A |
---|---|
定格電圧 | AC500V |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 104MΩ以上(DC100Vにて) |
耐電圧 | AC750V 1min(リーク電流1mA以下) |
総合挿入力 | (コンタクト)極数×0.75N以下 (グランド) 極数×1.00N以下 |
単体抜去力 | (コンタクト)0.15N以上 (グランド) 0.15N以上 |
挿抜耐久 | 250回 |
使用温度範囲 | −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと) |
(単位:mm) 形XC8A-1101S-0(CompactPCI P1) 形XC8A-1101S-ACP(シールド端子あり) 形XC8A-1101S-AWP(シールド端子なし) ![]() |
|
* コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。 | |
プリント基板加工寸法(TOP VIEW) |
|
|
使用上の注意
実装禁止エリア
基板への圧入時に治具の形状・寸法により実装部品が妨げになる可能性がありますので、基板の特定部分への実装を禁止しております。
プラグストレート端子 上治具については、コネクタ部のみが禁止エリアになります。 下治具については、短手方向は端の端子穴中心位置から1mm、長手方向はシールド端子有無にかかわらずシールド端子穴中心位置から1.5mm(囲い部)が禁止エリアです。(図1) |
ソケットL形端子 上治具、下治具ともに短手方向は端の端子穴中心位置から1mm、長手方向はシールド板有無にかかわらずシールド板端子穴中心位置から1.5mm(囲い部)が禁止エリアです。(図2) |
|
![]() |
| ![]() |