Product Details Portlet
形XC6D フラットケーブル中ヌキ2列タイプ DIN-Cタイプ
DINコネクタの用途を広げるケーブル接続コネクタ
- フラットケーブルとバラ線を接続する2種類のコネクタがあり、用途により選択可能。
- フラットケーブル接続コネクタ(形XC6D、形XC6H)を用いてVMEバス構成(デイジーチェーン)やバックプレーン構成が可能。
- バラ線接続用コネクタ(形XC6V)は圧接コンタクト、分割形コンタクトブロック採用のためハーネス工数を大幅低減。
2021年3月末受注終了予定品
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
*ストレインリリーフは別売です。
形状 | ソケット* |
ストレインリリーフ |
||
---|---|---|---|---|
形式 | 最小梱包単位(個) | 形式 | 最小梱包単位(個) | |
フラットケーブル 中ヌキ2列タイプ DIN-Cタイプ |
形XC6D-6421 | 30 | 形XC6T-644 | 500 |
項目
形式
|
形XC6D | 形XC6H | 形XC6V | 備考 |
---|---|---|---|---|
定格電流 | 1A | 0.65A | 最大3A | |
定格電圧 | AC 250V | AC 100V | AC 300V | |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) | |||
絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC 500Vにて) | |||
耐電圧 | AC 500V | AC 300V | AC 650V | 1min (リーク電流1mA以下) |
総合挿入力 | 極数×0.59N以下 | |||
単体抜去力 | 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて) | |||
挿抜耐久 | 200回 | |||
使用温度範囲 | −55〜+105℃ | (低温にて氷結しないこと) |
(単位:mm) ソケット 形XC6D-6421 |
ストレインリリーフ 形XC6T-644 |
■フラットケーブル ●1.27mmピッチ/フラットケーブル(形XC6D用)
|