Product Details Portlet

形XC5G  3列配列タイプ/プラグ DIN-Rタイプ(リバース)

国際規格のDINコネクタのバリエーションを大幅に拡大

  • DINコネクタの優れた点を生かしながら極数展開をはかっています。
  • 豊富なバリエーションは、産業のさまざまなアプリケーションに対応。
  • ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。
  • ツインコンタクト方式を採用することで、高信頼性を保持。
  • FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 極数 ディップストレート端子 最小梱包
単位(個)
ラッピングストレート端子 最小梱包
単位(個)
3列配列タイプ/プラグ
DIN-Rタイプ(リバース)
48 形XC5G-4821 50 形XC5G-4823 50
64
(中ヌキ)
形XC5G-6421 30 形XC5G-6423 40
96 形XC5G-9621 形XC5G-9623 30
定格電流 2A
定格電圧 AC 300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 106MΩ以上(DC 100Vにて)
耐電圧 AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久 200回
使用温度範囲 −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)
(単位:mm)

形XC5G-□□21(ディップストレート端子)

形XC5D:外形1

形XC5G-□□23(ラッピングストレート端子)

形XC5D:外形1
 
寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D E F コーティングキー位置
(端子No.)
48 54.2 47.4 38.10 49.36 43.3 44.6 5、12
64 94.8 88.0 78.74 90.00 83.9 85.2 6、13、20、27
96 94.8 88.0 78.74 90.00 83.9 85.2 6、13、20、27

注.64極タイプは中央列(図中:b)がありません。

使用上の注意

はんだづけ作業について

自動はんだ

L 形端子コネクタにはテープでマスキングしてから自動はんだを行ってください。

 

自動はんだづけ条件(噴流式)について

( 1 )はんだ温度 250±5℃

( 2 )連続はんだ時間 5±1秒以内

かん合時の基本的な寸法

基板への搭載について共通性をもたすため、右図のように取りつけ寸法が定められています。

α:3.55mm

マザーボードの取りつけ穴位置の中心線とドータボード間の寸法。(この中心線は、コネクタのb列よりa列側に0.3 mmずれています。)

β:2.54mm

ドータボード取りつけ穴位置とa列間の寸法。

γ:5.3mm

ドータボード端面とa列間の寸法。

δ:12.4~14.2mm

かん合時の接続信頼性を確保するため、この寸法範囲内で必ずご使用ください。

・コネクタの外形寸法に関しては、次のようなかん合条件が許容される寸法で決定されています。