Product Details Portlet
■ファインフィット部
■圧入機
形XY2D-1005
形XC5B 2列配列タイプ/ソケット DIN-Bファインフィット
国際規格のDINコネクタの無はんだ接続(通称プレスフィット)シリーズ
- DIN規格に準拠、バックプレーンシステムの実現が容易。
- 独自のW形状により、ねじれ、たおれの少ない形状を実現し、高信頼性接続が可能。
- プリント基板スルーホールへのダメージの少ない形状。
- バックプレーン接続用コネクタとしてオムロン形XC6シリーズが使用可能。
- ソケットは高信頼性のツインコンタクト(2点接触)方式採用。
- 専用の圧入治工具を準備。
形XC5B-012P-1140:2021年3月末受注終了予定品
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 | 極数 | ストレート4mm | ストレート13mm | ストレート17mm | 最小梱包 単位(個) |
---|---|---|---|---|---|
2列配列タイプ/ソケット DIN-Bファインフィット |
32 | 形XC5B-322P-1140 | 形XC5B-322P-1131 | 形XC5B-322P-1132 | 50 |
64 | 形XC5B-642P-1140 | 形XC5B-642P-1131 | 形XC5B-642P-1132 | 30 | |
100 | 形XC5B-012P-1140 | − | − | 20 |
定格電流 | 2A |
---|---|
定格電圧 | AC 300V |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 106MΩ以上(DC 100Vにて) |
耐電圧 | AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下) |
総合挿入力 | 極数×0.59N以下 |
単体抜去力 | 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて) |
挿抜耐久 | 200回 |
使用温度範囲 | −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと) |
■ファインフィット部
定格電流 | 2A |
---|---|
接触抵抗 | 5mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
圧入力 | 極数×196N以下 |
単体保持力 | 44.1N以上 |
単体トルク耐力 | 0.022N・m以上 |
振動 | 周波数10〜2,000Hz、振幅1.52mmまたは147m/s2にて 1μs以上の電流しゃ断がないこと |
衝撃 | 980m/s2にて1μs以上の電流しゃ断がないこと |
単位(mm) 形XC5B-□□2P-11□□ (ストレート端子) 寸法表 |
|
A | B | C | D | E | コーティングキー 位置(端子No.) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 54.2 | 44.4 | 38.10 | 49.36 | 42.3 | 5、12 | ||
64 | 94.8 | 85.0 | 78.74 | 90.00 | 82.9 | 6、13、20、27 | ||
100 | 140.5 | 130.7 | 124.46 | 135.72 | 128.7 | 10、20、31、41 |
形XY2D-1005
適用コネクタ | 形XC5□-□□□Pファインフィット |
---|---|
最大圧入力 | 2t |
ストローク(最大) | 8mm(ハンドルバー) 283mm(ハンドル車) |
質量 | 80kg |
底面積 | 500mm×530mm |
■圧入治具 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プラグ用
|
ソケット用
|
■サポートブロック、プランジャ | ||||||||||||||
サポートブロック
|
プランジャ
|
|||||||||||||
注.2列100極・32極をご使用の場合は形XY2D-1014を切断してご使用ください。 3列48極、32極(中抜き)をご使用の場合は形XY2D-1015を切断してご使用ください。 |
使用上の注意
かん合時の基本的な寸法について
かん合時の基本的寸法については、形XC5に準じます。形XC5 DINスタイルコネクタをご覧ください。
圧入機および圧入のご注意について
圧入機および圧入のご注意については別途説明書を用意しております。ご請求ください。
スルーホール径について
このファインフィットコネクタはスルーホール径Φ1.0用となっております。
保管について
形XG4Aおよび形XC6Zロックの開閉操作の中で、半分開いた状態にて放置しますと、樹脂部の劣化によりロック操作感がゆるくなることがあります。コネクタを使用しないときはロックを完全に閉じる、または開いた状態にて保管ください。
実装禁止エリア
上治具側:治具の最大外形+1mm程度は部品実装禁止
下治具:サポートブロック最大外形およびプランジャ最大外形部には部品実装禁止
注. 代表で64極及び96極の上治具、サポートブロックの外形図を掲載しています。他の極数につきましては、当社営業まで連絡ください。