Product Details Portlet

形V 小形基本スイッチ

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ

  • 10Aから21Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
  • ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
  • 熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。
    耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応。
  • 直流開閉用のインジウム接点仕様も用意。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
 熱可塑性ケース 
  端子仕様 接触
仕様
定格
アクチュエータ 動作に必要な力
(OF)最大
21A 16A 11A
ピン押ボタン形

はんだづけ端子(A) 1c 3.92N 形V-16-1A6
1b 形V-16-2A6
1a 形V-16-3A6
1c 1.96N 形V-16-1A5
1b 形V-16-2A5
1a 形V-16-3A5
1c 0.98N 形V-11-1A4
1b 形V-11-2A4
1a 形V-11-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 3.92N 形V-16-1C26
1b 形V-16-2C26
1a 形V-16-3C26
1c 1.96N 形V-16-1C25
1b 形V-16-2C25
1a 形V-16-3C25
1c 0.98N 形V-11-1C24
1b 形V-11-2C24
1a 形V-11-3C24
#250タブ端子(C) 1c 3.92N 形V-21-1C6 形V-16-1C6
1b 形V-21-2C6 形V-16-2C6
1a 形V-21-3C6 形V-16-3C6
1c 1.96N 形V-16-1C5
1b 形V-16-2C5
1a 形V-16-3C5
1c 0.98N 形V-11-1C4
1b 形V-11-2C4
1a 形V-11-3C4
ヒンジ・短レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 3.92N 形V-161-1A6
1b 形V-161-2A6
1a 形V-161-3A6
1c 1.96N 形V-161-1A5
1b 形V-161-2A5
1a 形V-161-3A5
1c 0.98N 形V-111-1A4
1b 形V-111-2A4
1a 形V-111-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 3.92N 形V-161-1C26
1b 形V-161-2C26
1a 形V-161-3C26
1c 1.96N 形V-161-1C25
1b 形V-161-2C25
1a 形V-161-3C25
1c 0.98N 形V-111-1C24
1b 形V-111-2C24
1a 形V-111-3C24
#250タブ端子(C) 1c 3.92N 形V-211-1C6 形V-161-1C6
1b 形V-211-2C6 形V-161-2C6
1a 形V-211-3C6 形V-161-3C6
1c 1.96N 形V-161-1C5
1b 形V-161-2C5
1a 形V-161-3C5
1c 0.98N 形V-111-1C4
1b 形V-111-2C4
1a 形V-111-3C4
ヒンジ・レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 2.45N 形V-162-1A6
1b 形V-162-2A6
1a 形V-162-3A6
1c 1.23N 形V-162-1A5
1b 形V-162-2A5
1a 形V-162-3A5
1c 0.59N 形V-112-1A4
1b 形V-112-2A4
1a 形V-112-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 2.45N 形V-162-1C26
1b 形V-162-2C26
1a 形V-162-3C26
1c 1.23N 形V-162-1C25
1b 形V-162-2C25
1a 形V-162-3C25
1c 0.59N 形V-112-1C24
1b 形V-112-2C24
1a 形V-112-3C24
#250タブ端子(C) 1c 2.45N 形V-212-1C6 形V-162-1C6
1b 形V-212-2C6 形V-162-2C6
1a 形V-212-3C6 形V-162-3C6
1c 1.23N 形V-162-1C5
1b 形V-162-2C5
1a 形V-162-3C5
1c 0.59N 形V-112-1C4
1b 形V-112-2C4
1a 形V-112-3C4
ヒンジ・長レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 1.27N 形V-163-1A6
1b 形V-163-2A6
1a 形V-163-3A6
1c 0.69N 形V-163-1A5
1b 形V-163-2A5
1a 形V-163-3A5
1c 0.34N 形V-113-1A4
1b 形V-113-2A4
1a 形V-113-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 1.27N 形V-163-1C26
1b 形V-163-2C26
1a 形V-163-3C26
1c 0.69N 形V-163-1C25
1b 形V-163-2C25
1a 形V-163-3C25
1c 0.34N 形V-113-1C24
1b 形V-113-2C24
1a 形V-113-3C24
#250タブ端子(C) 1c 1.27N 形V-213-1C6 形V-163-1C6
1b 形V-213-2C6 形V-163-2C6
1a 形V-213-3C6 形V-163-3C6
1c 0.69N 形V-163-1C5
1b 形V-163-2C5
1a 形V-163-3C5
1c 0.34N 形V-113-1C4
1b 形V-113-2C4
1a 形V-113-3C4
ヒンジ・アール・レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 2.45N 形V-164-1A6
1b 形V-164-2A6
1a 形V-164-3A6
1c 1.23N 形V-164-1A5
1b 形V-164-2A5
1a 形V-164-3A5
1c 0.59N 形V-114-1A4
1b 形V-114-2A4
1a 形V-114-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 2.45N 形V-164-1C26
1b 形V-164-2C26
1a 形V-164-3C26
1c 1.23N 形V-164-1C25
1b 形V-164-2C25
1a 形V-164-3C25
1c 0.59N 形V-114-1C24
1b 形V-114-2C24
1a 形V-114-3C24
#250タブ端子(C) 1c 2.45N 形V-214-1C6 形V-164-1C6
1b 形V-214-2C6 形V-164-2C6
1a 形V-214-3C6 形V-164-3C6
1c 1.23N 形V-164-1C5
1b 形V-164-2C5
1a 形V-164-3C5
1c 0.59N 形V-114-1C4
1b 形V-114-2C4
1a 形V-114-3C4
ヒンジ・ローラ・短レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 4.71N 形V-165-1A6
1b 形V-165-2A6
1a 形V-165-3A6
1c 2.35N 形V-165-1A5
1b 形V-165-2A5
1a 形V-165-3A5
1c 1.18N 形V-115-1A4
1b 形V-115-2A4
1a 形V-115-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 4.71N 形V-165-1C26
1b 形V-165-2C26
1a 形V-165-3C26
1c 2.35N 形V-165-1C25
1b 形V-165-2C25
1a 形V-165-3C25
1c 1.18N 形V-115-1C24
1b 形V-115-2C24
1a 形V-115-3C24
#250タブ端子(C) 1c 4.71N 形V-215-1C6 形V-165-1C6
1b 形V-215-2C6 形V-165-2C6
1a 形V-215-3C6 形V-165-3C6
1c 2.35N 形V-165-1C5
1b 形V-165-2C5
1a 形V-165-3C5
1c 1.18N 形V-115-1C4
1b 形V-115-2C4
1a 形V-115-3C4
ヒンジ・ローラ・レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 2.45N 形V-166-1A6
1b 形V-166-2A6
1a 形V-166-3A6
1c 1.23N 形V-166-1A5
1b 形V-166-2A5
1a 形V-166-3A5
1c 0.59N 形V-116-1A4
1b 形V-116-2A4
1a 形V-116-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 2.45N 形V-166-1C26
1b 形V-166-2C26
1a 形V-166-3C26
1c 1.23N 形V-166-1C25
1b 形V-166-2C25
1a 形V-166-3C25
1c 0.59N 形V-116-1C24
1b 形V-116-2C24
1a 形V-116-3C24
#250タブ端子(C) 1c 2.45N 形V-216-1C6 形V-166-1C6
1b 形V-216-2C6 形V-166-2C6
1a 形V-216-3C6 形V-166-3C6
1c 1.23N 形V-166-1C5
1b 形V-166-2C5
1a 形V-166-3C5
1c 0.59N 形V-116-1C4
1b 形V-116-2C4
1a 形V-116-3C4


 熱硬化性ケース 
  端子仕様 接触
仕様
定格
アクチュエータ 動作に必要な力
(OF)最大
15A 10A 耐熱形
15A 10A
ピン押ボタン形

はんだづけ端子(A) 1c 3.92N 形V-15-1A6 形V-15-1A6-T
1b 形V-15-2A6
1a 形V-15-3A6
1c 1.96N 形V-15-1A5 形V-10-1A5 形V-15-1A5-T 形V-10-1A5-T
1b 形V-15-2A5 形V-10-2A5
1a 形V-15-3A5 形V-10-3A5
1c 0.98N 形V-10-1A4 形V-10-1A4-T
1b 形V-10-2A4 形V-10-2A4-T
1a 形V-10-3A4 形V-10-3A4-T
#187タブ端子(C2) 1c 3.92N 形V-15-1C26 形V-15-1C26-T
1b 形V-15-2C26
1a 形V-15-3C26
1c 1.96N 形V-15-1C25 形V-10-1C25 形V-15-1C25-T 形V-10-1C25-T
1b 形V-15-2C25 形V-10-2C25
1a 形V-15-3C25 形V-10-3C25
1c 0.98N 形V-10-1C24 形V-10-1C24-T
1b 形V-10-2C24
1a 形V-10-3C24
#250タブ端子(C) 1c 3.92N 形V-15-1C6 形V-15-1C6-T
1b 形V-15-2C6
1a 形V-15-3C6
1c 1.96N 形V-15-1C5 形V-10-1C5 形V-15-1C5-T 形V-10-1C5-T
1b 形V-15-2C5 形V-10-2C5
1a 形V-15-3C5 形V-10-3C5
1c 0.98N 形V-10-1C4 形V-10-1C4-T
1b 形V-10-2C4
1a 形V-10-3C4
ヒンジ・短レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 3.92N 形V-151-1A6 形V-151-1A6-T
1b 形V-151-2A6
1a 形V-151-3A6
1c 1.96N 形V-151-1A5 形V-101-1A5 形V-151-1A5-T 形V-101-1A5-T
1b 形V-151-2A5 形V-101-2A5
1a 形V-151-3A5 形V-101-3A5
1c 0.98N 形V-101-1A4 形V-101-1A4-T
1b 形V-101-2A4
1a 形V-101-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 3.92N 形V-151-1C26 形V-151-1C26-T
1b 形V-151-2C26
1a 形V-151-3C26
1c 1.96N 形V-151-1C25 形V-101-1C25 形V-151-1C25-T 形V-101-1C25-T
1b 形V-151-2C25 形V-101-2C25
1a 形V-151-3C25 形V-101-3C25
1c 0.98N 形V-101-1C24 形V-101-1C24-T
1b 形V-101-2C24
1a 形V-101-3C24
#250タブ端子(C) 1c 3.92N 形V-151-1C6 形V-151-1C6-T
1b 形V-151-2C6
1a 形V-151-3C6
1c 1.96N 形V-151-1C5 形V-101-1C5 形V-151-1C5-T 形V-101-1C5-T
1b 形V-151-2C5 形V-101-2C5
1a 形V-151-3C5 形V-101-3C5
1c 0.98N 形V-101-1C4 形V-101-1C4-T
1b 形V-101-2C4
1a 形V-101-3C4
ヒンジ・レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 2.45N 形V-152-1A6 形V-152-1A6-T
1b 形V-152-2A6
1a 形V-152-3A6
1c 1.23N 形V-152-1A5 形V-102-1A5 形V-152-1A5-T 形V-102-1A5-T
1b 形V-152-2A5 形V-102-2A5
1a 形V-152-3A5 形V-102-3A5
1c 0.59N 形V-102-1A4 形V-102-1A4-T
1b 形V-102-2A4
1a 形V-102-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 2.45N 形V-152-1C26 形V-152-1C26-T
1b 形V-152-2C26
1a 形V-152-3C26
1c 1.23N 形V-152-1C25 形V-102-1C25 形V-152-1C25-T 形V-102-1C25-T
1b 形V-152-2C25 形V-102-2C25
1a 形V-152-3C25 形V-102-3C25
1c 0.59N 形V-102-1C24 形V-102-1C24-T
1b 形V-102-2C24
1a 形V-102-3C24
#250タブ端子(C) 1c 2.45N 形V-152-1C6 形V-152-1C6-T
1b 形V-152-2C6
1a 形V-152-3C6
1c 1.23N 形V-152-1C5 形V-102-1C5 形V-152-1C5-T 形V-102-1C5-T
1b 形V-152-2C5 形V-102-2C5
1a 形V-152-3C5 形V-102-3C5
1c 0.59N 形V-102-1C4 形V-102-1C4-T
1b 形V-102-2C4
1a 形V-102-3C4
ヒンジ・長レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 1.27N 形V-153-1A6 形V-153-1A6-T
1b 形V-153-2A6
1a 形V-153-3A6
1c 0.69N 形V-153-1A5 形V-103-1A5 形V-153-1A5-T 形V-103-1A5-T
1b 形V-153-2A5 形V-103-2A5
1a 形V-153-3A5 形V-103-3A5
1c 0.34N 形V-103-1A4 形V-103-1A4-T
1b 形V-103-2A4
1a 形V-103-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 1.27N 形V-153-1C26 形V-153-1C26-T
1b 形V-153-2C26
1a 形V-153-3C26
1c 0.69N 形V-153-1C25 形V-103-1C25 形V-153-1C25-T 形V-103-1C25-T
1b 形V-153-2C25 形V-103-2C25
1a 形V-153-3C25 形V-103-3C25
1c 0.34N 形V-103-1C24 形V-103-1C24-T
1b 形V-103-2C24
1a 形V-103-3C24
#250タブ端子(C) 1c 1.27N 形V-153-1C6 形V-153-1C6-T
1b 形V-153-2C6
1a 形V-153-3C6
1c 0.69N 形V-153-1C5 形V-103-1C5 形V-153-1C5-T 形V-103-1C5-T
1b 形V-153-2C5 形V-103-2C5
1a 形V-153-3C5 形V-103-3C5
1c 0.34N 形V-103-1C4 形V-103-1C4-T
1b 形V-103-2C4
1a 形V-103-3C4
ヒンジ・アール・レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 2.45N 形V-154-1A6 形V-154-1A6-T
1b 形V-154-2A6
1a 形V-154-3A6
1c 1.23N 形V-154-1A5 形V-104-1A5 形V-154-1A5-T 形V-104-1A5-T
1b 形V-154-2A5 形V-104-2A5
1a 形V-154-3A5 形V-104-3A5
1c 0.59N 形V-104-1A4 形V-104-1A4-T
1b 形V-104-2A4
1a 形V-104-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 2.45N 形V-154-1C26 形V-154-1C26-T
1b 形V-154-2C26
1a 形V-154-3C26
1c 1.23N 形V-154-1C25 形V-104-1C25 形V-154-1C25-T 形V-104-1C25-T
1b 形V-154-2C25 形V-104-2C25
1a 形V-154-3C25 形V-104-3C25
1c 0.59N 形V-104-1C24 形V-104-1C24-T
1b 形V-104-2C24
1a 形V-104-3C24
#250タブ端子(C) 1c 2.45N 形V-154-1C6 形V-154-1C6-T
1b 形V-154-2C6
1a 形V-154-3C6
1c 1.23N 形V-154-1C5 形V-104-1C5 形V-154-1C5-T 形V-104-1C5-T
1b 形V-154-2C5 形V-104-2C5
1a 形V-154-3C5 形V-104-3C5
1c 0.59N 形V-104-1C4 形V-104-1C4-T
1b 形V-104-2C4
1a 形V-104-3C4
ヒンジ・ローラ・短レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 4.71N 形V-155-1A6 形V-155-1A6-T
1b 形V-155-2A6
1a 形V-155-3A6
1c 2.35N 形V-155-1A5 形V-105-1A5 形V-155-1A5-T 形V-105-1A5-T
1b 形V-155-2A5 形V-105-2A5
1a 形V-155-3A5 形V-105-3A5
1c 1.18N 形V-105-1A4 形V-105-1A4-T
1b 形V-105-2A4
1a 形V-105-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 4.71N 形V-155-1C26 形V-155-1C26-T
1b 形V-155-2C26
1a 形V-155-3C26
1c 2.35N 形V-155-1C25 形V-105-1C25 形V-155-1C25-T 形V-105-1C25-T
1b 形V-155-2C25 形V-105-2C25
1a 形V-155-3C25 形V-105-3C25
1c 1.18N 形V-105-1C24 形V-105-1C24-T
1b 形V-105-2C24
1a 形V-105-3C24
#250タブ端子(C) 1c 4.71N 形V-155-1C6 形V-155-1C6-T
1b 形V-155-2C6
1a 形V-155-3C6
1c 2.35N 形V-155-1C5 形V-105-1C5 形V-155-1C5-T 形V-105-1C5-T
1b 形V-155-2C5 形V-105-2C5
1a 形V-155-3C5 形V-105-3C5
1c 1.18N 形V-105-1C4 形V-105-1C4-T
1b 形V-105-2C4
1a 形V-105-3C4
ヒンジ・ローラ・レバー形

はんだづけ端子(A) 1c 2.45N 形V-156-1A6 形V-156-1A6-T
1b 形V-156-2A6
1a 形V-156-3A6
1c 1.23N 形V-156-1A5 形V-106-1A5 形V-156-1A5-T 形V-106-1A5-T
1b 形V-156-2A5 形V-106-2A5
1a 形V-156-3A5 形V-106-3A5
1c 0.59N 形V-106-1A4 形V-106-1A4-T
1b 形V-106-2A4
1a 形V-106-3A4
#187タブ端子(C2) 1c 2.45N 形V-156-1C26 形V-156-1C26-T
1b 形V-156-2C26
1a 形V-156-3C26
1c 1.23N 形V-156-1C25 形V-106-1C25 形V-156-1C25-T 形V-106-1C25-T
1b 形V-156-2C25 形V-106-2C25
1a 形V-156-3C25 形V-106-3C25
1c 0.59N 形V-106-1C24 形V-106-1C24-T
1b 形V-106-2C24
1a 形V-106-3C24
#250タブ端子(C) 1c 2.45N 形V-156-1C6 形V-156-1C6-T
1b 形V-156-2C6
1a 形V-156-3C6
1c 1.23N 形V-156-1C5 形V-106-1C5 形V-156-1C5-T 形V-106-1C5-T
1b 形V-156-2C5 形V-106-2C5
1a 形V-156-3C5 形V-106-3C5
1c 0.59N 形V-106-1C4 形V-106-1C4-T
1b 形V-106-2C4
1a 形V-106-3C4


 直流仕様(形V-21(IN)シリーズ) 
  端子仕様 接触
仕様
定格
アクチュエータ 動作に必要な力
(OF)最大
DC30V 12A
ピン押ボタン形

#250タブ端子(C) 1c 3.92N 形V-21-1C6(IN)

注.安全規格認証形式をご希望の形の場合は、当社販売員にその旨をお伝えください。


●接触仕様

・1cタイプ(双投形) ・1bタイプ(常閉形) ・1aタイプ(常開形)
■定格
項目
形式 定格電圧
抵抗負荷
形V-21シリーズ AC250V 21A
DC125V
DC250V
0.6A
0.3A
形V-16シリーズ AC250V 16A
DC125V
DC250V
0.6A
0.3A
形V-15シリーズ AC250V 15A
DC125V
DC250V
0.6A
0.3A
形V-11シリーズ AC250V 11A
DC125V
DC250V
0.6A
0.3A
形V-10シリーズ AC250V 10A
DC125V
DC250V
0.6A
0.3A
形V-21(IN)シリーズ DC30V 12A
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1) 周囲温度:20±2℃
(2) 周囲湿度:65±5%RH
(3) 操作ひん度:30回/min


■性能
項目 形式
形V-10シリーズ 形V-11シリーズ 形V-15シリーズ 形V-16シリーズ
形V-21シリーズ
形V-21(IN)シリーズ
許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度 機械的 600回/min(ピン押ボタン形の場合)
電気的 60回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗統計にて)
接触抵抗(初期値) 15mΩ以下
耐電圧*1 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min
振動*2 誤動作 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*2 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大200m/s2 最大300m/s2
耐久性*3 機械的 5,000万回以上(60回/min)
電気的 30万回以上
(30回/min)
耐熱形:5万回以上
(30回/min)
30万回以上
(30回/min)
10万回以上
(30回/min)
耐熱形:2万回以上
(30回/min)
10万回以上
(30回/min)
保護構造 IEC IP40
感電保護クラス Class I
PTI(トラッキング特性) 175
使用温度範囲 -25~+105℃ (V-21シリーズ : -25~+80℃)(耐熱形 : -25~+150℃)
60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量 約6.2g(ピン押ボタン形の場合)
注.上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータを使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合せください。

(単位:mm)

 熱可塑性ケース 形V-21 /形V-16 /形V-11/形V-21(IN) 



●ピン押ボタン形
形V-21-1□6
形V-16-1□6
形V-16-1□5
形V-11-1□4
形V:外形1
 
動作特性 形式
形V-21-1□6
形V-16-1□6
形V-16-1□5 形V-11-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
3.92N
0.78N
1.96N
0.49N
0.98N
0.20N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
1.2mm
1.0mm
0.4mm
動作位置 OP
14.7±0.4mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・短レバー形
形V-211-1□6
形V-161-1□6
形V-161-1□5
形V-111-1□4
形V:外形1
 
動作特性 形式
形V-211-1□6
形V-161-1□6
形V-161-1□5 形V-111-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
3.92N
0.49N
1.96N
0.49N
0.98N
0.15N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
1.6mm
0.8mm
0.6mm
動作位置 OP
15.2±0.5mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・レバー形
形V-212-1□6
形V-162-1□6
形V-162-1□5
形V-112-1□4
形V:外形1
 
 
動作特性 形式
形V-212-1□6
形V-162-1□6
形V-162-1□5 形V-112-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
2.45N
0.25N
1.23N
0.14N
0.59N
0.06N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
4.0mm
1.6mm
1.5mm
動作位置 OP
15.2±1.2mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・長レバー形
形V-213-1□6
形V-163-1□6
形V-163-1□5
形V-113-1□4
形V:外形1
 
 
動作特性 形式
形V-213-1□6
形V-163-1□6
形V-163-1□5 形V-113-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
1.27N
0.12N
0.69N
0.06N
0.34N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
9.0mm
2.0mm
2.8mm
9.0mm
3.2mm
2.8mm
動作位置 OP
15.2+2.6mm
15.2-3.2mm
15.2±2.6mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・アール・レバー形
形V-214-1□6
形V-164-1□6
形V-164-1□5
形V-114-1□4
形V:外形1
 
 
動作特性 形式
形V-214-1□6
形V-164-1□6
形V-164-1□5 形V-114-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
2.45N
0.25N
1.23N
0.14N
0.59N
0.06N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
4.0mm
1.6mm
1.5mm
動作位置 OP
18.7±1.2mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・ローラ・短レバー形
形V-215-1□6
形V-165-1□6
形V-165-1□5
形V-115-1□4
形V:外形1
 
 
動作特性 形式
形V-215-1□6
形V-165-1□6
形V-165-1□5 形V-115-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
4.71N
0.49N
2.35N
0.49N
1.18N
0.15N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
1.6mm
0.8mm
0.6mm
動作位置 OP
20.7±0.6mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・ローラ・レバー形
形V-216-1□6
形V-166-1□6
形V-166-1□5
形V-116-1□4
形V:外形1
 
 
動作特性 形式
形V-216-1□6
形V-166-1□6
形V-166-1□5 形V-116-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
2.45N
0.25N
1.23N
0.14N
0.59N
0.06N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
4.0mm
1.6mm
1.5mm
動作位置 OP
20.7±1.2mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 

熱硬化性ケース 形V-15 /形V-10 タイプ

●ピン押ボタン形
形V-15-1□6
形V-15-1□5
形V-10-1□5
形V-10-1□4
形V:外形1
 
 
動作特性 形式
形V-15-1□6 形V-15-1□5
形V-10-1□5
形V-10-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
3.92N
078N
1.96N
0.49N
0.98N
0.20N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
1.2mm
1.0mm
0.4mm
動作位置 OP
14.7±0.4mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・短レバー形
形V-151-1□6
形V-151-1□5
形V-101-1□5
形V-101-1□4
形V:外形4
 
 
動作特性 形式
形V-151-1□6 形V-151-1□5
形V-101-1□5
形V-101-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
3.92N
0.49N
1.96N
0.49N
0.98N
0.15N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
1.6mm
0.8mm
0.6mm
動作位置 OP
15.2±0.5mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・レバー形
形V-152-1□6
形V-152-1□5
形V-102-1□5
形V-102-1□4
形V:外形5
 
 
動作特性 形式
形V-152-1□6 形V-152-1□5
形V-102-1□5
形V-102-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
2.45N
0.25N
1.23N
0.14N
0.59N
0.06N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
4.0mm
1.6mm
1.5mm
動作位置 OP
15.2±1.2mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・長レバー形
形V-153-1□6
形V-153-1□5
形V-103-1□5
形V-103-1□4
形V:外形6
 
 
動作特性 形式
形V-153-1□6 形V-153-1□5
形V-103-1□5
形V-103-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
1.27N
0.12N
0.69N
0.06N
0.34N
-
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
9.0mm
2.0mm
2.8mm
9.0mm
3.2mm
2.8mm
動作位置 OP
15.2±2.6-3.2mm 15.2±2.6mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・アール・レバー形
形V-154-1□6
形V-154-1□5
形V-104-1□5
形V-104-1□4
形V:外形7
 
 
動作特性 形式
形V-154-1□6 形V-154-1□5
形V-104-1□5
形V-104-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
2.45N
0.25N
1.23N
0.14N
0.59N
0.06N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
4.0mm
1.6mm
1.5mm
動作位置 OP
18.7±1.2mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・ローラ・短レバー形
形V-155-1□6
形V-155-1□6
形V-105-1□5
形V-105-1□4
形V:外形8
 
 
動作特性 形式
形V-155-1□6 形V-155-1□5
形V-105-1□5
形V-105-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
4.71N
0.49N
2.35N
0.49N
1.18N
0.15N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
1.6mm
0.8mm
0.6mm
動作位置 OP
20.7±0.6mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・ローラ・レバー形
形V-156-1□6
形V-156-1□5
形V-106-1□5
形V-106-1□4
形V:外形9
 
 
動作特性 形式
形V-156
 -1□6
形V-156-1□5
形V-106-1□5
形V-106-1□4
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
2.45N
0.25N
1.23N
0.14N
0.59N
0.06N
動作までの動き
動作後の動き
応差の動き
PT最大
OT最小
MD最大
4.0mm
1.6mm
1.5mm
動作位置 OP
20.7±1.2mm
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。

安全上の要点

●はんだづけについて

・はんだづけ端子への接続
はんだづけの処理時間としては、目安として60W(コテ先温度+250~+350℃)のはんだゴテで5秒以下とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。
フラックスの使用は最低限の量としてください。フラックスがスイッチ内部に侵入しますと、接触障害の原因となります。
・#187タブ端子への接続
#187タブ用リセプタクルを使用し、端子に対しまっすぐに挿入してください。
端子の横方向および上下方向から過大な外力を印可すると端子変形およびハウジング破損の原因となります。
・#250タブ端子への接続
#250タブ用リセプタクルを使用し、端子に対しまっすぐに挿入してください。
端子の横方向および上下方向から過大な外力を印可すると端子変形およびハウジング破損の原因となります。

使用上の注意

●取りつけについて

・取りつけにはM3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.39 ~0.59N・mとしてください。