Product Details Portlet
形SS 超小形基本スイッチ
信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ
- 0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
- 動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。
- 安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。
- 各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
一般形
注. 安全規格認証形式をご希望の場合は、当社販売員にその旨をお伝えください。
●耐熱形
●接点ギャップ1mm以上仕様
●接触仕様
一般形
| 10.1A | 5A | 0.1A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン押ボタン形 | はんだづけ端子 | 1c | 1.47N | |||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
#110タブ端子 | 1c | |||||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | |||||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
はんだづけ端子 | 1c | 0.49N | —— | |||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
#110タブ端子 | 1c | —— | ||||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | —— | ||||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
はんだづけ端子 | 1c | 0.25N | —— | —— | ||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
#110タブ端子 | 1c | —— | —— | |||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | —— | —— | |||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
ヒンジ・レバー形 | はんだづけ端子 | 1c | 0.49N | |||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
#110タブ端子 | 1c | |||||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | |||||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
はんだづけ端子 | 1c | 0.16N | —— | |||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
#110タブ端子 | 1c | —— | ||||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | —— | ||||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
はんだづけ端子 | 1c | 0.08N | —— | —— | ||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
#110タブ端子 | 1c | —— | —— | |||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | —— | —— | |||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
ヒンジ・長レバー形 | はんだづけ端子 | 1c | 0.39N | |||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
#110タブ端子 | 1c | |||||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | |||||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
はんだづけ端子 | 1c | 0.12N | —— | |||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
#110タブ端子 | 1c | —— | ||||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | —— | ||||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
はんだづけ端子 | 1c | 0.06N | —— | —— | ||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
#110タブ端子 | 1c | —— | —— | |||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | —— | —— | |||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
ヒンジ・アール・レバー形 | はんだづけ端子 | 1c | 0.49N | |||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
#110タブ端子 | 1c | |||||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | |||||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
はんだづけ端子 | 1c | 0.16N | —— | |||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
#110タブ端子 | 1c | —— | ||||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | —— | ||||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
はんだづけ端子 | 1c | 0.08N | —— | —— | ||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
#110タブ端子 | 1c | —— | —— | |||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | —— | —— | |||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
ヒンジ・ローラ・レバー形 | はんだづけ端子 | 1c | 0.49N | |||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
#110タブ端子 | 1c | |||||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | |||||||||||
1b | ||||||||||||
1a | ||||||||||||
はんだづけ端子 | 1c | 0.16N | —— | |||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
#110タブ端子 | 1c | —— | ||||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | —— | ||||||||||
1b | —— | |||||||||||
1a | —— | |||||||||||
はんだづけ端子 | 1c | 0.08N | —— | —— | ||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
#110タブ端子 | 1c | —— | —— | |||||||||
1b | —— | —— | ||||||||||
1a | —— | —— | ||||||||||
プリント基板用端子 | 1c | ― | ― | |||||||||
1b | ― | ― | ||||||||||
1a | ― | ― |
●耐熱形
| 10.1A | 5A | 0.1A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン押ボタン形 | はんだづけ端子 | 1c | 1.47N | 形SS-10-T | 形SS-5-T | |||||||
#110タブ端子 | 形SS-10T-T | 形SS-5T-T | ||||||||||
プリント基板用端子 | 形SS-10D-T | 形SS-5D-T | ||||||||||
ヒンジ・レバー形 | はんだづけ端子 | 0.49N | 形SS-10GL-T | 形SS-5GL-T | ||||||||
#110タブ端子 | 形SS-10GLT-T | 形SS-5GLT-T | ||||||||||
プリント基板用端子 | 形SS-10GLD-T | 形SS-5GLD-T | ||||||||||
ヒンジ・長レバー形 | はんだづけ端子 | 0.39N | 形SS-10GL111-T | 形SS-5GL111-T | ||||||||
#110タブ端子 | 形SS-10GL111T-T | 形SS-5GL111T-T | ||||||||||
プリント基板用端子 | 形SS-10GL111D-T | 形SS-5GL111D-T | ||||||||||
ヒンジ・アール・レバー形 | はんだづけ端子 | 0.49N | 形SS-10GL13-T | 形SS-5GL13-T | ||||||||
形SS-10GL13T-T | 形SS-5GL13T-T | |||||||||||
形SS-10GL13D-T | 形SS-5GL13D-T | |||||||||||
#110タブ端子 | ||||||||||||
プリント基板用端子 | ||||||||||||
ヒンジ・ローラ・レバー形 (ローラ材質:ステンレス) | はんだづけ端子 | 0.49N | 形SS-10GL02-T | 形SS-5GL02-T | ||||||||
#110タブ端子 | 形SS-10GL02T-T | 形SS-5GL02T-T | ||||||||||
プリント基板用端子 | 形SS-10GL02D-T | 形SS-5GL02D-T |
●接点ギャップ1mm以上仕様
| 10.1A | 5A | 0.1A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒンジ・長レバー形 | はんだづけ端子 | 1a | 0.54N | ―― | 形SS-5FL111-3 | ―― | ||||||
#110タブ端子 | ―― | 形SS-5FL111-3T | ―― |
●接触仕様
・1cタイプ(双投形) | ・1bタイプ(常閉形) | ・1aタイプ(常開形) |
■定格
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1) 周囲温度:20±2℃
(2) 周囲湿度:65±5%RH
(3) 操作ひん度:30回/min
■性能
注.上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータ(「マイクロスイッチ 共通付属品」を参照)を使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3.試験条件についてはお問い合わせください。
| 抵抗負荷 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形SS-10シリーズ | AC250V | 10.1A | ||||||||||
形SS-5シリーズ | AC125V AC250V | 5A 3A | ||||||||||
形SS-01シリーズ | AC125V | 0.1A | ||||||||||
DC30V | 0.1A | |||||||||||
形SS-5Fシリーズ | AC250V | 3A | ||||||||||
DC 30V | 5A |
(1) 周囲温度:20±2℃
(2) 周囲湿度:65±5%RH
(3) 操作ひん度:30回/min
■性能
| 形SS-10シリーズ | 形SS-5 シリーズ | 形SS-01シリーズ | 形SS-5Fシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容操作速度 | 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | |||||||
許容操作ひん度 | 機械的 | 400回/min | ||||||
電気的 | 30回/min | |||||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |||||||
接触抵抗(初期値) | OF1.47Nタイプ | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | 30mΩ以下 | ||||
OF0.49Nタイプ | - | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | ―― | ||||
OF0.25Nタイプ | - | 150mΩ以下 | ―― | |||||
耐電圧*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC600V 50/60Hz 1min | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||||
各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||||
振動*2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | ||||||
衝撃*2 | 耐 久 | OF1.47Nタイプ | 最大1,000m/s2 | |||||
OF0.49Nタイプ | 最大500m/s2 | ―― | ||||||
OF0.25Nタイプ | 最大500m/s2 | ―― | ||||||
誤 動 作 | OF1.47Nタイプ | 最大300m/s2 | ||||||
OF0.49Nタイプ | 最大200m/s2 | ―― | ||||||
OF0.25Nタイプ | 最大200m/s2 | ―― | ||||||
耐久性*3 | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) | 3,000万回以上(60回/min) | 10万回以上(60回/min) | ||||
電気的 | 5万回以上(30回/min) | 20万回以上(30回/min) | 10万回以上 (30回/min) | |||||
保護構造 | IEC IP40 | |||||||
感電保護クラス | Class I | |||||||
PTI(トラッキング特性) | 175 | |||||||
使用温度範囲 | -25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||
使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |||||||
質量 | 約1.6g(ピン押ボタン形の場合) |
*1. 耐電圧は、セパレータ(「マイクロスイッチ 共通付属品」を参照)を使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3.試験条件についてはお問い合わせください。
(単位:mm)
(イラスト・図面は はんだづけ端子の場合です。タブ端子(#110)、プリント基板用端子は省略しています。)
●ピン押ボタン形
形SS-10
形SS-5(-F)
形SS-01(-E、-F)
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
●ヒンジ・レバー形
形SS-10GL
形SS-5GL(-F)
形SS-01GL(-E、-F)
注. RFの参考値表示の数値はレバーの重さが押ボタンに加わらない方向で取りつけた場合の値です。
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
注3. RFの参考値表示の数値はレバーの重さが押ボタンに加わらない方向で取りつけた場合の値です。
●ヒンジ・長レバー形
形SS-10GL111
形SS-5GL111(-F)
形SS-01GL111(-E、-F)
形SS-5FL111-3
注. RFの参考値表示の数値はレバーの重さが押ボタンに加わらない方向で取りつけた場合の値です。
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
●ヒンジ・アール・レバー形
形SS-10GL13
形SS-5GL13(-F)
形SS-01GL13(-E、-F)
注. RFの参考値表示の数値はレバーの重さが押ボタンに加わらない方向で取りつけた場合の値です。
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
●ヒンジ・ローラ・レバー形
形SS-10GL2
形SS-5GL2(-F)
形SS-01GL2(-E、-F)
注. RFの参考値表示の数値はレバーの重さが押ボタンに加わらない方向で取りつけた場合の値です。
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
(イラスト・図面は はんだづけ端子の場合です。タブ端子(#110)、プリント基板用端子は省略しています。)
●ピン押ボタン形
形SS-10
形SS-5(-F)
形SS-01(-E、-F)
| 形SS-10 | 形SS-5 形SS-01 | 形SS-5-F 形SS-01-F | 形SS-01-E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47N 0.25N | 1.47N 0.25N | 0.49N 0.04N | 0.25N 0.02N | ||
| 0.6mm 0.4mm 0.12mm | 0.5mm 0.5mm 0.1mm | 0.5mm 0.5mm 0.1mm | 0.5mm 0.5mm 0.1mm | ||
| 8.4±0.5mm |
注2. 動作特性は、A方向(
●ヒンジ・レバー形
形SS-10GL
形SS-5GL(-F)
形SS-01GL(-E、-F)
注. RFの参考値表示の数値はレバーの重さが押ボタンに加わらない方向で取りつけた場合の値です。
| 形SS-10GL | 形SS-5GL 形SS-01GL | 形SS-5GL-F 形SS-01GL-F | 形SS-01GL-E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49N 0.06N | 0.49N 0.06N | 0.16N 0.02N | 0.08N 0.01N(参考値) | ||
| 1.0mm 1.0mm | 1.2mm 0.8mm | 1.2mm 0.8mm | 1.2mm 0.8mm | ||
| 13.6mm 8.8±0.8mm |
注2. 動作特性は、A方向(
注3. RFの参考値表示の数値はレバーの重さが押ボタンに加わらない方向で取りつけた場合の値です。
●ヒンジ・長レバー形
形SS-10GL111
形SS-5GL111(-F)
形SS-01GL111(-E、-F)
形SS-5FL111-3
注. RFの参考値表示の数値はレバーの重さが押ボタンに加わらない方向で取りつけた場合の値です。
| 形SS-10GL111 | 形SS-5GL111 形SS-01GL111 | 形SS-5FL111-3 | 形SS-5GL111-F 形SS-01GL111-F | 形SS-01GL111-E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39N 0.03N | 0.39N 0.03N | 0.54N 0.01N | 0.12N 0.02N(参考値) | 0.06N 0.003N(参考値) | ||
| 1.2mm 1.2mm | 1.2mm 1.2mm | 1.0mm 3.0mm | 1.2mm 1.2mm | 1.2mm 1.2mm | ||
| 16.8mm | ||||||
| 8.8±1.5mm | 8.8±2mm |
注2. 動作特性は、A方向(
●ヒンジ・アール・レバー形
形SS-10GL13
形SS-5GL13(-F)
形SS-01GL13(-E、-F)
注. RFの参考値表示の数値はレバーの重さが押ボタンに加わらない方向で取りつけた場合の値です。
| 形SS-10GL13 | 形SS-5GL13 形SS-01GL13 | 形SS-5GL13-F 形SS-01GL13-F | 形SS-01GL13-E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49N 0.06N | 0.49N 0.06N | 0.16N 0.02N | 0.08N 0.01N (参考値) | ||
| 1.0mm 1.0mm | 1.2mm 0.8mm | 1.2mm 0.8mm | 1.2mm 0.8mm | ||
| 15.5mm 10.7±0.8mm |
注2. 動作特性は、A方向(
●ヒンジ・ローラ・レバー形
形SS-10GL2
形SS-5GL2(-F)
形SS-01GL2(-E、-F)
| 形SS-10GL2 | 形SS-5GL2 形SS-01GL2 | 形SS-5GL2-F 形SS-01GL2-F | 形SS-01GL2-E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49N 0.06N | 0.49N 0.06N | 0.16N 0.02N | 0.08N 0.01N(参考値) | ||
| 1.0mm 1.0mm | 1.2mm 0.8mm | 1.2mm 0.8mm | 1.2mm 0.8mm | ||
| 19.3mm 14.5±0.8mm |
注2. 動作特性は、A方向(
安全上の要点
●はんだづけについて
・はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度350℃以下のはんだごてで5秒以内とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。
・フラックスの使用は最低限の量としてください。フラックスがスイッチ内に侵入しますと接触障害の原因となります。
・プリント基板用端子タイプをはんだ槽で、はんだづけされるとフラックスがスイッチ内に侵入し接触障害の原因となりますので、後づけにて手はんだ作業を行ってください。
使用上の注意
●取りつけについて
・スイッチの取りつけは M2.3 ねじを用い、平座金、バネ座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけ トルクは0.23~0.26N・mとしてください。
・スイッチは平面上に取りつけてください。取りつけ面が凹凸状態の場合、スイッチが歪み、動作不良やハウジングの割れの原因となります。
●微小負荷形での使用について
・微小負荷回路の開閉時に一般負荷用のスイッチを用いると、接触不良を起こす原因となります。下図を参照し、使用領域の範囲でスイッチを使われることをおすすめします。なお、微小負荷タイプを下図のエリア内で使用する場合でも、開閉時に突入電流などが発生する負荷の場合は、接点消耗が激しくなり耐久性の低下を生じる原因となりますので、必要により接点保護回路を挿入してください。最小適用負荷は、N水準参考値としています。これは信頼水 準60%(λ60)での故障水準のレベルを表しています。(JIS C5003) λ60=0.5×10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表します。