Product Details Portlet
形J 極超小形基本スイッチ
極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能
- 極超小形にもかかわらず、高容量開閉(7A AC250V)が可能なスナップアクション・スイッチ。
- 制御用スイッチとして厳しいスペース効率が要求される用途に使用可能。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
注. 安全規格認証形式をご希望の場合は、当社販売員にその旨をお伝えください。
●接触仕様
アクチュエータ | 形式 |
---|---|
ピン押ボタン形 |
|
ヒンジ・短レバー形 |
|
ヒンジ・ローラ・短レバー形 |
|
ヒンジ・ローラ・レバー形 |
|
ヒンジ・レバー形 |
|
ヒンジ・長レバー形 |
●接触仕様
・1cタイプ(双投形) |
■定格
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
■性能
注.上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
定格電圧 | 抵抗負荷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC125V | 7A | ||||||
AC250V | 7A |
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
■性能
許容操作速度 | 0.05mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合) | |
---|---|---|
許容操作ひん度 | 機械的 | 400回/min以下 |
電気的 | 30回/min以下 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
接触抵抗(初期値) | 15mΩ以下 | |
耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min |
充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振動*1 | 誤動作 | 周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm |
衝撃*1 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大200m/s2(ピン押ボタン形の場合) | |
耐久性*2 | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) |
電気的 | 5万回以上(30回/min) | |
保護構造 | IEC IP40 | |
使用温度範囲 | −10〜+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) |
|
使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5〜+35℃にて) | |
質量 | 約1g(ピン押ボタン形の場合) |
*1. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
(単位:mm)
●ピン押ボタン形
形J-7
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.2mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
●ヒンジ・短レバー形
形J-7-V
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.2mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
●ヒンジ・レバー形
形J-7-V3
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.2mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
●ヒンジ・長レバー形
形J-7-V4
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.2mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
●ヒンジ・ローラ・短レバー形
形J-7-V22
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.2mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
●ヒンジ・ローラ・レバー形
形J-7-V2
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.2mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
●ピン押ボタン形
形J-7
|
形J-7 | ||
---|---|---|---|
|
1.37N 0.27N |
||
|
0.6㎜ 0.1㎜ 0.15㎜ |
||
|
8.1±0.3㎜ |
注2. 動作特性は、A方向(
●ヒンジ・短レバー形
形J-7-V
|
形J-7-V | ||
---|---|---|---|
|
0.49N 0.09N |
||
|
1.7㎜ 0.35㎜ 0.5㎜ |
||
|
8.3±1.2㎜ |
注2. 動作特性は、A方向(
●ヒンジ・レバー形
形J-7-V3
|
形J-7-V3 | ||
---|---|---|---|
|
0.29N 0.05N |
||
|
2.9㎜ 0.5㎜ 0.7㎜ |
||
|
8.3±1.9㎜ |
注2. 動作特性は、A方向(
●ヒンジ・長レバー形
形J-7-V4
|
形J-7-V4 | ||
---|---|---|---|
|
0.20N 0.03N |
||
|
4.5㎜ 0.8㎜ 1.2㎜ |
||
|
8.3±2.9㎜ |
注2. 動作特性は、A方向(
●ヒンジ・ローラ・短レバー形
形J-7-V22
|
形J-7-V22 | ||
---|---|---|---|
|
0.54N 0.05N |
||
|
1.6㎜ 0.25㎜ 0.4㎜ |
||
|
14.7±1㎜ |
注2. 動作特性は、A方向(
●ヒンジ・ローラ・レバー形
形J-7-V2
|
形J-7-V2 | ||
---|---|---|---|
|
0.33N 0.03N |
||
|
2.7㎜ 0.45㎜ 0.7㎜ |
||
|
14.7±1.9㎜ |
注2. 動作特性は、A方向(
使用上の注意
●取りつけについて
・スイッチの取りつけは M1.4 ねじを用い、平座金、バネ座金など を使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトル クは0.08~0.1N・mとしてください。