Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります
形G6Z サーフェス・マウント高周波リレー
表面実装に対応した 3GHz帯 小型1極高周波リレー
- 2.6GHzでアイソレーション30dB以上、インサーションロス0.5dB以下、V.SWR1.5以下と優れた高周波特性を実現。
- セミトリプレートストリップライン方式の伝送路構造により、サーフェス・マウント端子と優れた高周波特性を両立。
- 長さ20mm、幅8.6mm、高さ8.9mmと小型を実現。
- 1巻線ラッチングタイプ(200mW)と、2巻線ラッチングタイプ(360mW)と逆接点配列タイプをシリーズ化。
- 既存品と同一端子配列のE端子構造と、基板設計自由度向上に貢献するY型端子構造をシリーズ化。
- 75Ωインピーダンスと50Ωインピーダンス両タイプをシリーズ化。
2016年3月末生産終了品
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。