Product Details Portlet

形G5Q-EL パワーリレー

1極10A開閉の高性能小型パワーリレー

  • 耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合品。
  • 小型ながら、10A(AC250V)10万回の高容量開閉と長寿命を実現。
  • プリント基板用リレー 形G5NB・形G5Q
    プリント基板の小型化に貢献 プリント基板用リレー 形G5NB・形G5Q

    プリント基板の小型化で、基板設計者のお悩みにお応えします。

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。

種類

scroll
種類 接点構成 保護構造 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
形G5Q-EL
(抵抗負荷向け)
1a 耐フラックス形(封止なし) 形G5Q-1A-EL-HA-VH DC5 100個/トレイ
DC12
DC24

定格

操作コイル

scroll
定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC5 80.0 63 75%以下 5%以上 190%
(at 23ºC)
約400
DC12 33.3 360
DC24 16.7 1440

開閉部(接点部)

scroll
項目 形G5Q-EL2(突入負荷向け)
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 容量性負荷:AC250V 突入40A/100μs 遮断1A
定格通電電流 10A
接点電圧の最大値 AC277V
接点電流の最大値 AC:10A

性能

scroll
項目 形G5Q-EL2(突入負荷向け)
接触抵抗∗1 100mΩ以下
動作時間 10ms以下
復帰時間 5ms以下
絶縁抵抗∗2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
絶縁距離 コイルと接点間 空間:5.5mm、沿面:6.4mm
耐衝撃電圧 コイルと接点間 8kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 容量性負荷 10万回以上(開閉ひん度 1秒ON-3秒OFF)
故障率 P水準(参考値∗3 DC5V 10mA
使用周囲温度 −40〜+85ºC(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約6.5g

外形寸法

(単位: mm)

形G5Q-1A4-EL3-HA

  • 外形寸法: 形G5Q-1A-EL-HA-VH, 形G5Q-1A4-EL2-HA, 形G5Q-1A4-EL3-HA

    ∗ 平均寸法です。

  • プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)

    寸法公差は±0.1mmです。

    プリント基板加工寸法
    端子配置/内部接続図 (BOTTOM VIEW)
    端子配置/内部接続図

    (コイル極性はありません)

注意事項

共通の注意事項は、「プリント基板用リレー 共通の注意事項」をご覧ください。