形 G3VM-61UR□/81UR□/101UR MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプ
世界最小クラス*のパッケージVSON新登場
高負荷電圧を実現したMOS FETリレー
*2016年11月 当社調べ
- 負荷電圧 60V/80V/100V
- 形G3VM-61UR1:低C×R=7pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=10Ω
- 高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
- ダウンロード可能データ
- CAD
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータは「形式一覧」よりダウンロードいただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G3VM-61UR□/81UR□/101UR | |
注意事項 | MOS FETリレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | G3VM MOS FET RELAY セレクションガイド | |
用語集 | MOS FETリレー 用語解説 | |
技術解説 | The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用 | |
ソフトウェア | シミュレーションモデル |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産中止 |
---|---|---|---|---|---|
G3VM-101UR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-101UR(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-61UR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-61UR(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-61UR1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-61UR1(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-81UR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-81UR(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-81UR1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-81UR1(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。