形 G3VM-81HR/101HR□ MOS FETリレー SOP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー
並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現した
MOS FETリレー
- 負荷電圧 80V/100V
- 80V品:連続負荷電流(最大) 1.25A(2.5A)*
- 100V品:連続負荷電流(最大) 3A(6A)*
*( )の値はC接続の場合
- ダウンロード可能データ
- CAD
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータは「形式一覧」よりダウンロードいただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G3VM-81HR/101HR□ | |
注意事項 | MOS FETリレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | G3VM MOS FET RELAY セレクションガイド | |
用語集 | MOS FETリレー 用語解説 | |
技術解説 | The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産中止 |
---|---|---|---|---|---|
G3VM-101HR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-101HR(TR) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-101HR1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-101HR1(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-101HR2 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-101HR2(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-81HR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-81HR(TR) | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。