Product Details Portlet

形G3VM-61PR MOS FETリレー

USOPパッケージで高負荷電圧を実現したMOS FETリレー

  • 出力信号の減衰を抑えたオン抵抗=1Ω(標準)。

    ※2014年8月現在。当社調べ。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点構成端子種類負荷電圧(最大) *形式最小梱包単位
テーピング数量
USOP41aサーフェス・マウント端子60V形G3VM-61PR-
形G3VM-61PR(TR05)500
(注):500個未満のご注文についてはお取引き商社にお問い合わせください。テーピングカット品にて対応いたします。
 また、テーピングカット品にてご購入のUSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
 共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF50mA
直流順電流低減率△IF/℃-0.5mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR5V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF60V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO400mA
オン電流低減率△IO/℃−4.0mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流Iop1.2At=100ms Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧 (注1)VI-0500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+85氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−40〜+125氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件26010s
(注1):入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.01.151.3VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT15pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT0.53mAIO=100mA
復帰LED順電流IFC0.2mAIOFF=10μA


最大出力オン抵抗RON1.01.5ΩIF=5mA、IO=400mA、t<1s
開路時漏れ電流ILEAK1nAVOFF=60V
端子間容量COFF2030pFV=0、f=1MHz、t<1s
入出力間容量CI-O0.3pFf=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1000108VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間tON0.30.5msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間tOFF0.30.5ms
(注2):動作・復帰時間

形G3VM-61PR:1
外形

USOP (Ultra Small Outline Package)

USOP4ピン
G3VM-61PR:外形1_1
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

(単位:mm)
形G3VM-61PR
形G3VM-61PR:外形1
質量:0.03g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
指定のない寸法公差は、±0.2mmです。



実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-61PR:外形2
端子配置/内部接続図
形G3VM-61PR:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。